norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Novedades

norelem fija - Tornillos con ojo, estribos de carga, pivotes portadores

En un subgrupo de 07000 se agrupan los siguientes productos de esta familia:
- Tornillos con ojo y tuercas anulares
- Anillos de elevación articulados y grilletes
- Estribos de carga
- Pernos portadores esféricos
- Ganchos de carga, giratorios, elementos de unión

Puntos de anclaje

Los puntos de anclaje pertenecen a la familia de los medios de anclaje y amarre.
Un punto de anclaje es, para un constructor de máquinas, un elemento de fijación atornillable o soldable. Puede tratarse, por ejemplo, de anillos con ojo, pivotes portadores o estribos de carga. Estos puntos de anclaje permiten unir de forma segura los equipos portadores (como por ej. cadenas) con la carga que se vaya a izar.

Por eso, los puntos de anclaje constituyen importantes equipamientos construidos para un uso cotidiano. Con ellos se pueden transportar con fiabilidad herramientas o máquinas. Otras áreas de aplicación son, por ejemplo:
- Para amarrar y estibar mercancías
- Como seguro de retención
- Como función de apoyo al movimiento durante el transporte.

Los puntos de anclaje de norelem cumplen importantes estándares de seguridad. Son duraderos, estables y con un funcionamiento fiable.

Tornillos con ojo

Un tornillo con ojo se utiliza en la práctica siempre que un elemento de unión tiene que absorber grandes cargas. Un tornillo con ojo es muy robusto, resistente y presenta una buena capacidad de carga. Por eso, los tornillos de ojo resultan ideales como accesorios de elevación o puntos de anclaje en la construcción de máquinas y en obras.

norelem tiene en su gama diversas versiones de tornillos de ojo. Directamente en la argolla en forma de anillo se sitúa una rosca. Cuando se trata de una rosca exterior, los profesionales hablan de un tornillo de anillo, si la rosca es interior, denominan esta pieza tuerca anular (rosca hembra). La versión de acero está fabricada según la norma DIN 580 y la de acero inoxidable tiene una fabricación análoga a DIN 580.

Los tornillos de ojo de la calidad 10 están recubiertos con plástico y tienen un anillo de apoyo giratorio. Este sistema permite orientar la fuerza, impidiendo así un giro excesivo o desenroscado del anillo de ojo correspondiente (permite un tope lateral de hasta 90° y el cuerpo del anillo se puede girar 360° con el tornillo apretado). Estos tornillos se pueden utilizar con temperaturas entre -20°C y 100°C.

Nota: La capacidad de carga óptima no se alcanza hasta que la rosca no se ha enroscado del todo en la base (contratuerca).

Anillo de elevación articulado

El anillo de elevación articulado (también llamado cáncamo) es un punto de anclaje con rosca y un rodamiento de bolas. Los anillos de elevación articulados están diseñados para levantar cargas pesadas que hay que girar o voltear. Además, estos anillos de elevación giratorios se utilizan para asegurar cargas.

Los anillos de elevación articulados de norelem son de acero de la calidad 8. Tienen una superficie pintada al polvo de color rojo. Sus características de elevación están adaptadas a la Directiva de máquinas 2006/42/CE.

Nota:

Para que las capacidades de carga sean aplicables hay que asegurarse siempre de que el anillo se encuentre alineado con la carga sostenida. El anillo de elevación articulado debe estar situado plano sobre la superficie de apoyo y tiene siempre que estar atornillado del todo.

Grillete

Un grillete sirve para absorber fuerzas de tracción. Concretamente, los grilletes suelen utilizarse cuando hay que absorber fuerzas en el margen de transición de cadenas de arrastre o cables metálicos que actúan sobre componentes fijos. Los grilletes son, en su mayoría, ligeros y manejables, pero a la vez presentan una elevada capacidad de carga.

norelem ofrece grilletes tipo lira y también rectos con un perno atornillable.

Perno portador esférico

Los pernos portadores esféricos con homologación del TÜV fabricados por norelem se utilizan como elementos portantes de cierre rápido. Los pernos portadores esféricos tienen el mismo principio de funcionamiento que los pernos de bloqueo de bola. Con un botón pulsador de aluminio se pueden desenclavar las bolas. En cuanto se suelta el botón pulsador se enclavan de forma rapidísima y automática las bolas del mecanismo de bloqueo correspondiente (casquillos receptores para pernos portadores esféricos).


norelem ofrece pernos portadores esféricos de acero fosfatado de manganeso. En la tienda en línea también hay disponible una variante de acero inoxidable, así como casquillos receptores a juego. El grillete es móvil y está fabricado de acero o acero inoxidable. Todos los pernos portadores esféricos están protegidos contra la corrosión y diseñados para temperaturas de hasta 250°C.

Estribo de carga

Los estribos de carga (también llamados con frecuencia argollas de carga) son elementos que se pueden girar hasta 360°, lo que permite que el arco o argolla se adapte mejor a las fuerzas generadas. El estribo de carga puede, gracias a eso, soportar la carga completa en cualquier posición de instalación, a diferencia de los puntos de anclaje fijo.

En la tienda de la Web de norelem encontrará muchas variantes de estos estribos de carga. En función del campo de aplicación se utilizan diversos arcos o argollas. Como por ejemplo:

- Estribos de carga con un revestimiento de Envirolox para unas condiciones ambientales extremas
- Estribos de carga giratorios 360° de calidad 10 para unas elevadas exigencias de calidad
- Estribos de carga con tracción lateral para fuerzas de acción por el costado
- etc.

Todos los estribos de carga se someten a una prueba visual después de realizarse la prueba de resistencia de carga. Hay versiones de acero (bruñido) y de acero inoxidable.

Gancho de carga

También el clásico gancho de carga tiene su lugar en el surtido de norelem. Con los ganchos de carga se pueden elevar con seguridad cargas pesadas en el sector de la construcción, en la construcción de plantas o, asimismo, en los procesos logísticos. El gancho de carga une el equipo de elevación (la eslinga de cable, la cadena de amarre o la eslinga redonda) con el objeto a izar correspondiente.

Los ganchos de carga norelem son de acero, están revestidos de plástico y todos son de calidad 10. Hay ganchos de carga con un pestillo de seguridad forjado, en forma de ganchos giratorios, como eslabón de unión o como ganchos de eslinga redonda (de calidad 8).
El gancho giratorio es, en suma, un gancho de carga que puede girarse (la argolla tiene un radio de giro de 360°), con la ventaja de que la energía cinética no recae directamente en forma de torsión sobre el objeto de carga.

Nota: Al izar la carga el gancho de seguridad se cierra automáticamente y, al enclavarse en el dorso del gancho de carga, causa un bloqueo seguro. Para abrir el sistema hay que accionar manualmente el mecanismo de bloqueo.