|
|
07680Tornillos con ojo DIN 580 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.Versión:Forjado en estampa. Acero, acabado natural. Acero cincado mediante procedimiento galvánico.Indicación:Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes). La marca CE está grabada en el tornillo con ojo. F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.A petición:Certificado de conformidad. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Llave del acero | Superficie cuerpo de base | D1 | L | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 máx. kN | F2 máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07680-08 | acero | 1.1141 | acabado natural | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1.25 € | | 07680-10 | acero | 1.1141 | acabado natural | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1.61 € | | 07680-12 | acero | 1.1141 | acabado natural | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2.17 € | | 07680-16 | acero | 1.1141 | acabado natural | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3.22 € | | 07680-20 | acero | 1.1141 | acabado natural | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4.34 € | | 07680-24 | acero | 1.1141 | acabado natural | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8.34 € | | 07680-008 | acero | 1.1141 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1.25 € | | 07680-010 | acero | 1.1141 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1.61 € | | 07680-012 | acero | 1.1141 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2.17 € | | 07680-016 | acero | 1.1141 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3.22 € | | 07680-020 | acero | 1.1141 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4.34 € | | 07680-024 | acero | 1.1141 | cincado mediante procedimiento galvánico | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8.34 € | | 07680-108 | acero inoxidable | 1.4301 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 4.15 € | | 07680-110 | acero inoxidable | 1.4301 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 6.65 € | | 07680-112 | acero inoxidable | 1.4301 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 9.67 € | | 07680-116 | acero inoxidable | 1.4301 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 13.77 € | | 07680-124 | acero inoxidable | 1.4301 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 37.80 € | | 07680-120 | acero inoxidable | 1.4301 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 21.33 € | | 07680-208 | acero inoxidable | 1.4401 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5.88 € | | 07680-210 | acero inoxidable | 1.4401 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 8.06 € | | 07680-212 | acero inoxidable | 1.4401 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 13.31 € | | 07680-216 | acero inoxidable | 1.4401 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 21.38 € | | 07680-220 | acero inoxidable | 1.4401 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 27.65 € | | 07680-224 | acero inoxidable | 1.4401 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 58.44 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|