norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.1141 o
acero inoxidable 1.4301.
Versión:Acero: forjado en estampa. Acero inoxidable: fundido.Indicación:Tuercas anulares de acero según DIN 582:
Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
Tuercas anulares de acero inoxidable similar a DIN 582:
Para tareas de carga y elevación ligeras sin requisitos especiales, p. ej., construcción de cercas, cadenas de seguridad y trabajos de sujeción sencillos.
Capacidad de carga F2 a un máximo de 45º por cada tuerca.
A petición:Suministrable con marca CE y certificado de conformidad.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07690 Tuercas anulares DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582 266 kB

Planos

Tuercas anulares DIN 582 / acero inoxidable similar a DIN 582

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero
Referencia
Acero inoxidable
D1

D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
Filtro
07690-0807690-108M82036208,5368101,40,95
07690-1007690-110M10254525104510122,31,7
07690-1207690-112M12305430115312143,42,4
07690-1607690-116M163563351362141675
07690-2007690-120M2040724016711619128,3
07690-24-M24509050209020241812,7