|
|
07690Tuercas anulares DIN 582 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401. Versión:forjado en estampa.Indicación:Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes). La marca CE está grabada en el tornillo con ojo. F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.A petición:Certificado de conformidad. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | Llave del acero | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 máx. kN | F2 máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07690-08 | acero | acabado natural | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1.16 € | | 07690-10 | acero | acabado natural | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1.71 € | | 07690-12 | acero | acabado natural | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2.00 € | | 07690-16 | acero | acabado natural | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3.23 € | | 07690-20 | acero | acabado natural | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4.55 € | | 07690-24 | acero | acabado natural | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8.60 € | | 07690-008 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 1.1141 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1.16 € | | 07690-010 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 1.1141 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1.71 € | | 07690-012 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 1.1141 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 2.00 € | | 07690-016 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 1.1141 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 3.23 € | | 07690-020 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 1.1141 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 4.55 € | | 07690-024 | acero | cincado mediante procedimiento galvánico | 1.1141 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 8.60 € | | 07690-108 | acero inoxidable | - | 1.4301 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 4.15 € | | 07690-110 | acero inoxidable | - | 1.4301 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 5.68 € | | 07690-112 | acero inoxidable | - | 1.4301 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 8.63 € | | 07690-116 | acero inoxidable | - | 1.4301 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 12.20 € | | 07690-120 | acero inoxidable | - | 1.4301 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 17.65 € | | 07690-124 | acero inoxidable | - | 1.4301 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 35.11 € | | 07690-208 | acero inoxidable | - | 1.4401 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5.57 € | | 07690-210 | acero inoxidable | - | 1.4401 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7.62 € | | 07690-212 | acero inoxidable | - | 1.4401 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 12.48 € | | 07690-216 | acero inoxidable | - | 1.4401 | M16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 20.09 € | | 07690-220 | acero inoxidable | - | 1.4401 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 25.92 € | | 07690-224 | acero inoxidable | - | 1.4401 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 53.94 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|