norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación 1.1141, acero inoxidable 1.4301 o acero inoxidable 1.4401.Versión:forjado en estampa.Indicación:Para tareas de carga y elevación con altos requisitos de seguridad (construcción de máquinas, mecanismos de carga, topes).
La marca CE está grabada en el tornillo con ojo.
F2 Capacidad de carga inferior a máx. 45° por tornillo con ojo.
A petición:Certificado de conformidad.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07690 Tuercas anulares DIN 582 271 kB
 Sinopsis de las normas de los elementos de unión 689 kB

Planos

Tuercas anulares DIN 582

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Llave
del acero
D1D2D3D4EHKMF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAcc.PrecioPedir
07690-08aceroacabado natural1.1141M82036208,5368101,40,95 1.16 €
07690-10aceroacabado natural1.1141M10254525104510122,31,7 1.71 €
07690-12aceroacabado natural1.1141M12305430115312143,42,4 2.00 €
07690-16aceroacabado natural1.1141M163563351362141675 3.23 €
07690-20aceroacabado natural1.1141M2040724016711619128,3 4.55 €
07690-24aceroacabado natural1.1141M24509050209020241812,7 8.60 €
07690-008acerocincado mediante procedimiento galvánico1.1141M82036208,5368101,40,95 1.16 €
07690-010acerocincado mediante procedimiento galvánico1.1141M10254525104510122,31,7 1.71 €
07690-012acerocincado mediante procedimiento galvánico1.1141M12305430115312143,42,4 2.00 €
07690-016acerocincado mediante procedimiento galvánico1.1141M163563351362141675 3.23 €
07690-020acerocincado mediante procedimiento galvánico1.1141M2040724016711619128,3 4.55 €
07690-024acerocincado mediante procedimiento galvánico1.1141M24509050209020241812,7 8.60 €
07690-108acero inoxidable-1.4301M82036208,5368101,40,95 4.15 €
07690-110acero inoxidable-1.4301M10254525104510122,31,7 5.68 €
07690-112acero inoxidable-1.4301M12305430115312143,42,4 8.63 €
07690-116acero inoxidable-1.4301M163563351362141675 12.20 €
07690-120acero inoxidable-1.4301M2040724016711619128,3 17.65 €
07690-124acero inoxidable-1.4301M24509050209020241812,7 35.11 €
07690-208acero inoxidable-1.4401M82036208,5368101,40,95 5.57 €
07690-210acero inoxidable-1.4401M10254525104510122,31,7 7.62 €
07690-212acero inoxidable-1.4401M12305430115312143,42,4 12.48 €
07690-216acero inoxidable-1.4401M163563351362141675 20.09 €
07690-220acero inoxidable-1.4401M2040724016711619128,3 25.92 €
07690-224acero inoxidable-1.4401M24509050209020241812,7 53.94 €