|
|
07695Tornillos con ojo giratorios altamente resistentes clase de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Anillo de acero 1.6541. Tornillo de acero.Versión:Anillo forjado, muy resistente y tratado en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético según EN 1677-1, seguridad cuádruple. Recubierto con plástico. Tornillo con clase de resistencia 10.9.Indicación:Al contrario que los tornillos con ojo DIN 580, el tornillo se puede girar, lo que hace que el sentido de la fuerza sea ajustable y se descarten giros excesivos o insuficientes.
– Seguridad cuádruple – Tope lateral hasta 90° – Cuerpo del anillo con tornillo apretado con giro de 360°
Los valores de carga indicados son válidos para una superficie de rosca mínima de 1x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia a la extensión mínima de 363 N/mm² y con una temperatura de aplicación de -20 °C a +100 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: