|
|
07725Estribos de carga con giro de 360 grados clase de calidad 10 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Estribo de carga y abrazadera atornillable de acero. Tornillo y casquillo de acero.Versión:Grilletes y abrazaderas atornillables forjados, muy resistentes y tratados en caliente. Ensayo de fisuras 100 % electromagnético, recubierto con plástico, amarillo. Tornillo con clase de resistencia 10.9 o superior Ensayo de fisuras 100 % electromagnético. Casquillo cincado y galvanizado.Indicación:El estribo de carga es plegable, gira a 360° y soporta toda la carga en cualquier dirección de tracción. El muelle integrado mantiene el estribo de carga en cualquier posición. La capacidad de carga nominal está indicada claramente en el grillete. Esta se aplica en caso de tipos de carga poco favorables (ver tabla). La fuerza de ensayo es 2,5 veces mayor que la capacidad de carga admisible. Con tornillo hexagonal imperdible, pero desmontable. Los estribos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG.Rango de temperatura:De -40 °C a 100 °C = 100 % de capacidad de carga Hasta 200 °C = 85 % de capacidad de carga Hasta 250 °C = 80 % de capacidad de carga Hasta 350 °C = 75 % de capacidad de carga
Los valores de carga indicados son válidos para una profundidad de rosca mínima de 1,5x diámetro nominal de rosca de acero con una resistencia mínima a la extensión de 363 N/mm².Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: