|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple). Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación. No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo. Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones. Levantar con precaución, evitar impactos. La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | A | B | H | L | R | S | Capacidad máxima de carga kg | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07730-08 | Estándar | M8 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 | | | 97.82 € | | 07730-10 | Estándar | M10 | 19 | 46,7 | 22 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 | | | 97.82 € | | 07730-12 | Estándar | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 | | | 116.56 € | | 07730-16 | Estándar | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 | | | 116.56 € | | 07730-201 | Estándar | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 123 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 | | | 140.86 € | | 07730-20 | Estándar | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 | | | 249.65 € | | 07730-24 | Estándar | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 163 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 | | | 249.65 € | | 07730-30 | Estándar | M30 | 81 | 165,1 | 90 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 | | | 598.85 € | | 07730-36 | Estándar | M36 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 11000 | 981 | | | 819.78 € | | 07730-42 | Estándar | M42 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 68 | 57,2 | 44,4 | 12500 | 981 | | | 983.45 € | | 07730-48 | Estándar | M48 | 106,4 | 217,2 | 115 | 316,7 | 88 | 57,2 | 44,4 | 13500 | 981 | | | 1,128.51 € | | 07730-112 | Largo | M12 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 | | | 168.66 € | | 07730-116 | Largo | M16 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 | | | 168.66 € | | 07730-1201 | Largo | M20 | 38,1 | 89,4 | 46 | 170,7 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 | | | 168.66 € | | 07730-120 | Largo | M20 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 | | | 327.24 € | | 07730-124 | Largo | M24 | 58,7 | 130,6 | 70 | 206 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 | | | 327.24 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|