|
|
07735Estribos de carga con recubrimiento Envirolox® |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Estribo de carga recubierto con Envirolox®. Arandela cromada.Indicación:Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple). La nueva capa protectora Envirolox® protege mejor contra condiciones ambientales extremas. Posibles áreas de aplicación: en atmósferas corrosivas, por ejemplo, en transportes marítimos, en química, etc.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | D | D1 | H | L | R | S | Capacidad máxima de carga kg | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07735-08 | 46,7 | 22 | M8 | 19 | 67,8 | 12,5 | 10,9 | 9,7 | 400 | 9,81 | | | 138.16 € | | 07735-10 | 46,7 | 22 | M10 | 19 | 67,8 | 17,5 | 10,9 | 9,7 | 450 | 16,7 | | | 140.96 € | | 07735-12 | 89,4 | 46 | M12 | 38,1 | 121,4 | 19 | 22,4 | 19 | 1050 | 37,3 | | | 181.41 € | | 07735-16 | 89,4 | 46 | M16 | 38,1 | 121,4 | 29 | 22,4 | 19 | 1900 | 80,4 | | | 184.91 € | | 07735-20 | 89,4 | 46 | M20 | 38,1 | 121,4 | 34 | 22,4 | 19 | 2150 | 133 | | | 262.12 € | | 07735-120 | 130,6 | 70 | M20 | 58,7 | 165,6 | 32 | 35,6 | 25,4 | 3000 | 133 | | | 408.18 € | | 07735-24 | 130,6 | 70 | M24 | 58,7 | 165,6 | 37 | 35,6 | 25,4 | 4200 | 304 | | | 416.86 € | | 07735-30 | 165,1 | 90 | M30 | 81 | 221,7 | 46 | 44,5 | 31,7 | 7000 | 588 | | | 695.97 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|