|
|
07770Estribos de carga giratorios |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Acero bruñido. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación del estribo de cargo giratorio:No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo. Observar el diámetro avellanado admisible (D2) para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca. Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones. Levantar con precaución, evitar impactos. La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.Indicación de llave de montaje:- Introducir la llave de montaje en las perforaciones existentes en el estribo de carga giratorio. - Fijar el estribo de carga giratorio con el par de apriete recomendado utilizando una llave dinamométrica. - Observar el diámetro avellanado admisible para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | R1 | S | Capacidad máxima de carga kg | Par de apriete recomendado Nm | Llave de montaje adecuada | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07770-10 | Acero | 66,7 | - | M10 | 19,1 | 13 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 14,6 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 500 | 10 | 07770-101 | | | 76.14 € | | 07770-12 | Acero | 66,7 | - | M12 | 19,1 | 16 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 19,1 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 700 | 25 | 07770-101 | | | 65.24 € | | 07770-16 | Acero | 96,8 | 70 | M16 | 22,2 | 19 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 23,8 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 1500 | 50 | 07770-201 | | | 109.71 € | | 07770-20 | Acero | 96,8 | 70 | M20 | 25,4 | 22 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 30,2 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 2000 | 80 | 07770-201 | | | 243.00 € | | 07770-110 | Acero inoxidable | 66,7 | - | M10 | 19,1 | 13 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 14,6 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 250 | 10 | 07770-101 | | | 230.24 € | | 07770-112 | Acero inoxidable | 66,7 | - | M12 | 19,1 | 16 | 44,5 | 27,8 | 1,2 | 17,9 | 19,1 | 50,8 | 16,3 | 12,7 | 7,9 | 350 | 25 | 07770-101 | | | 230.24 € | | 07770-116 | Acero inoxidable | 96,8 | 70 | M16 | 22,2 | 19 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 23,8 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 750 | 50 | 07770-201 | | | 277.33 € | | 07770-120 | Acero inoxidable | 96,8 | 70 | M20 | 25,4 | 22 | 63,5 | 38,5 | 0,8 | 22,6 | 30,2 | 88,9 | 23,1 | - | 12,7 | 1000 | 80 | 07770-201 | | | 343.63 € | |
Referencia | L1 | L2 | L3 | SW | SW1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07770-101 | 14 | 16,3 | 17,5 | 24 | 1/4 | | | 24.14 € | | 07770-201 | 16,5 | 23,1 | 28,6 | 32 | 3/8 | | | 29.92 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|