norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Durante la prueba de capacidad de carga, todas las versiones se comprueban con seguridad quíntuple. Gracias a su estructura plana y ligera, el estribo de carga se puede manejar más fácilmente que el resto de los estribos de carga. Dependiendo de la versión, el estribo de carga se puede montar con una llave de boca o con una llave con macho hexagonal.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07775 Estribos de carga con tracción lateral 156 kB

Planos

Estribos de carga con tracción lateral

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1BB1DD1HH1H2H3LL1RSSWHexágono interiorCapacidad
máxima de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07775-0813132544M8211633314765225819-325 126.53 €
07775-1013132544M10212033314765225819-500 126.53 €
07775-1222194451M12352448421110753813326725 129.78 €
07775-1622194451M163532484211107538133281400 149.88 €
07775-2029255767M20484059626145102511644102290 250.49 €