|
|
07781Casquillos receptores para perno portador esférico, acero... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542.Versión:Endurecido.Indicación:Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | X | SW | Par de apriete Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07781-0810 | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 10 | 27,5 | 20 | 1,5 | 19 | 90 | | | 34.94 € | | 07781-0815 | 8 | M16x1,5 | 24 | 9,8 | 15 | 27,5 | 20 | 1,5 | 19 | 90 | | | 36.12 € | | 07781-0825 | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 25 | 37,5 | 25 | 1,5 | 19 | 75 | | | 37.82 € | | 07781-0835 | 8 | M16 | 24 | 9,8 | 35 | 47,5 | 35 | 1,5 | 19 | 75 | | | 39.95 € | | 07781-1015 | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 15 | 35,5 | 24 | 1,5 | 24 | 145 | | | 40.40 € | | 07781-1025 | 10 | M20x1,5 | 28 | 12,2 | 25 | 35,5 | 24 | 1,5 | 24 | 145 | | | 41.14 € | | 07781-1035 | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 35 | 46 | 29 | 1,5 | 24 | 130 | | | 43.73 € | | 07781-1050 | 10 | M20 | 28 | 12,2 | 50 | 65 | 49 | 1,5 | 24 | 130 | | | 47.79 € | | 07781-1215 | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 15 | 35,5 | 24 | 1,5 | 27 | 220 | | | 44.47 € | | 07781-1225 | 12 | M24x1,5 | 32 | 14,7 | 25 | 36,5 | 24 | 1,5 | 27 | 220 | | | 45.29 € | | 07781-1235 | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 35 | 48,5 | 36 | 1,5 | 27 | 200 | | | 48.61 € | | 07781-1250 | 12 | M24 | 32 | 14,7 | 50 | 72,5 | 60 | 1,5 | 27 | 200 | | | 54.29 € | | 07781-1625 | 16 | M30x2 | 39 | 19,2 | 25 | 44 | 29 | 1,5 | 30 | 440 | | | 51.12 € | | 07781-1650 | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 50 | 66 | 44 | 1,5 | 30 | 400 | | | 59.31 € | | 07781-1675 | 16 | M30 | 39 | 19,2 | 75 | 96 | 74 | 1,5 | 30 | 400 | | | 70.02 € | | 07781-2050 | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 50 | 70 | 55 | 1,5 | 36 | 440 | | | 77.61 € | | 07781-2075 | 20 | M36x2 | 43 | 26 | 75 | 95 | 80 | 1,5 | 36 | 440 | | | 96.91 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|