|
|
07782Pernos portadores esféricos autobloqueantes, de acero inoxidable |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Perno y grillete de acero inoxidable 1.4542.
Botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310. Versión:Pernos y bolas endurecidos y pasivados.Indicación:Soporte de montaje rápido y sencillo, con grillete móvil y barra de seguridad contra pérdidas accidentales. Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Resistente a la corrosión y a la intemperie. El perno endurecido de alta resistencia admite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Rango de aplicación de temperatura hasta 250 °C máx.
Marcado CE.
Indicaciones X máx. y F1 en caso de seguridad quíntuple.Accesorios:Casquillos receptores 07784.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D1 | D2 | L1 | L2 | X máx. | F1 kN | Perforación de alojamiento | Estado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07782-2810X35 | 10 | 12 | 35 | 9 | 1,5 | 4,4 | 10 +0,1 | Expira | | | 135.83 € | | 07782-2812X20 | 12 | 14,27 | 20 | 10 | 1,5 | 5,5 | 12 +0,1 | Expira | | | 119.14 € | | 07782-2812X25 | 12 | 14,27 | 25 | 10 | 1,5 | 5,5 | 12 +0,1 | Expira | | | 125.26 € | | 07782-2812X30 | 12 | 14,27 | 30 | 10 | 1,5 | 5,5 | 12 +0,1 | Expira | | | 125.26 € | | 07782-2812X35 | 12 | 14,27 | 35 | 10 | 1,5 | 5,5 | 12 +0,1 | Expira | | | 125.26 € | | 07782-2812X40 | 12 | 14,27 | 40 | 10 | 1,5 | 5,5 | 12 +0,1 | Expira | | | 125.26 € | | 07782-2816X30 | 16 | 19 | 30 | 14 | 1,5 | 6,2 | 16 +0,1 | Expira | | | 133.17 € | | 07782-2816X35 | 16 | 19 | 35 | 14 | 1,5 | 6,2 | 16 +0,1 | Expira | | | 133.17 € | | 07782-2816X40 | 16 | 19 | 40 | 14 | 1,5 | 6,2 | 16 +0,1 | Expira | | | 133.17 € | | 07782-2816X75 | 16 | 19 | 75 | 14 | 1,5 | 6,2 | 16 +0,1 | Expira | | | 156.98 € | | 07782-2816X100 | 16 | 19 | 100 | 14 | 1,5 | 6,2 | 16 +0,1 | Expira | | | 164.83 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|