norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4542.Versión:Endurecido y pasivado.Indicación:Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos. Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07784 Casquillos receptores de acero inoxidable, para perno portador esférico 213 kB

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable, para perno portador esférico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD1D2D3L1L2L3SWPar
de apriete
Nm
Adecuado para

EstadoCADAcc.PrecioPedir
07784-101510M20x2,534,8152922263607782-2810X15Expira35.94 €
07784-121512M22x2,534,8153728305007782-2812X15Expira38.11 €