norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación:Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.

Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con cabeza de ojal.
Forma B: con cabeza de la horquilla.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07791 Ganchos de carga clase de calidad 10 168 kB

Planos (vista completa)

Ganchos de carga clase de calidad 10

Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AA1D

D1LSS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07791-11001400A626191020,58516201400 13.82 €
07791-11002500A7-83326112510519292500 18.35 €
07791-11004000A104031163413126334000 28.72 €
07791-11006700A135140194316333456700 51.16 €
07791-11010000A16664524,550183405010000 89.17 €

Gancho de carga con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Más información

Planos

Gancho de carga con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AA1BD

LL1SS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07791-21001400B626197,27,569815201400 19.83 €
07791-21001900B734269,59951019281900 22.15 €
07791-21002500B834269,510951019282500 22.34 €
07791-21004000B104031121311013,525334000 31.25 €
07791-21006700B13514015161361730406700 53.88 €
07791-21010000B165645182015522374810000 99.61 €