norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación:Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.

Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07791_A Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10 180 kB

Planos

Gancho de carga con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AA1D

D1LSS1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07791-11001400A626191020,58516201400 13.36 €
07791-11002500A7-83326112510519292500 17.76 €
07791-11004000A104031163413126334000 27.77 €
07791-11006700A135140194316333456700 49.48 €
07791-11010000A16664524,550183405010000 86.24 €