|
|
07791_BGancho de carga con cabeza de la horquilla, Forma B, clase de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo. Pestillo de seguridad forjado, cincado.Indicación:Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.
Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga A 300 °C = 90% de capacidad de carga A 400 °C = 75% de capacidad de cargaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: