|
|
07792_AGancho de carga de seguridad con cabeza de ojal, Forma A, clase... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Al elevar la carga se cierra automáticamente el gancho de carga de seguridad y se bloquea de manera segura mediante un mecanismo de bloqueo en la parte trasera del gancho de carga. Para abrir el sistema, se debe activar el mecanismo de bloqueo manualmente.
Los ganchos de carga de seguridad cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga A 300 °C = 90% de capacidad de carga A 400 °C = 75% de capacidad de cargaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: