norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:El gancho de acortamiento sirve para la instalación en cadenas de uno o varios hilos a fin de acortar la cadena.
Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no están autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra el colgado involuntario.

Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07793_A Gancho de acortamiento con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10 178 kB

Planos

Gancho de acortamiento con cabeza de ojal, Forma A, clase de calidad 10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaPara cadena
mm
AD

D1LSS1TCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07793-11001400A688,51251,5222235,51400 7.98 €
07793-11002500A7-8101117693028472500 9.53 €
07793-11004000A1013152286,54434554000 15.43 €
07793-11006700A13171826110,55347816700 32.17 €
07793-11010000A1619213212964609210000 52.23 €