|
|
07795Elementos de unión clase de calidad 10 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Los elementos de unión se utilizan como elemento de acoplamiento en un dispositivo de suspensión de cadenas entre la cadena/el elemento de suspensión, cadena/cadena y el gancho de carga/cadena.
Los elementos de unión cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga A 300 °C = 90% de capacidad de carga A 400 °C = 75% de capacidad de cargaCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Para cadena mm | A | D1 | L | L1 | S | S1 | Capacidad de carga kg | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07795-1001400 | 6 | 14 | 18 | 45 | 18 | 7,5 | 8 | 1400 | | | 12.36 € | | 07795-1001900 | 7 | 17,8 | 20,5 | 50,5 | 20 | 9 | 10,2 | 1900 | | | 12.96 € | | 07795-1002500 | 8 | 19 | 23,5 | 62 | 25,5 | 10 | 11,5 | 2500 | | | 14.79 € | | 07795-1004000 | 10 | 23,8 | 27,5 | 72 | 30 | 12,6 | 12,6 | 4000 | | | 17.49 € | | 07795-1006700 | 13 | 28 | 33,3 | 87,3 | 36 | 16,7 | 19 | 6700 | | | 29.01 € | | 07795-1010000 | 16 | 34,3 | 39,5 | 102 | 40,5 | 20,6 | 20,6 | 10000 | | | 44.77 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|