norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8. Recubierto con plástico.Indicación:Ganchos de eslinga redonda para colgar rápidamente eslingas textiles tales como cintas de elevación o eslingas redondas. El gancho de eslinga redonda está equipado con una trampa de seguridad forjada y estable. Todos los bordes están redondeados perfectamente para proteger las eslingas textiles.

El color del gancho de eslinga redonda corresponde el código de color asignado a las eslingas textiles con capacidad de carga.

Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07796 Gancho de eslingas redondas clase de calidad 8 200 kB

Planos

Gancho de eslingas redondas clase de calidad 8

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
BB1B2L

SS1S2TCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07796-801000Violeta784112123172016311000 0,00 €
07796-802000Verde914419148212617402000 0,00 €
07796-803000Amarillo1135521175253225503000 0,00 €
07796-804000Gris133764022336403659,54000 0,00 €
07796-805000Rojo133764022336403659,55000 0,00 €
07796-806000marrón133764022336403659,56000 0,00 €
07796-808000Azul18510050317456355808000 0,00 €
07796-810000Naranja185100503174563558010000 0,00 €