norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de calidad 8. Recubierto con plástico, rojo.Indicación:Para conectar cintas de elevación o eslingas redondas con componentes de cadena como por ejemplo, cadenas o argollas de suspensión.

Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura:De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07797 Elementos de unión para eslingas redondas clase de calidad 8 191 kB

Planos

Elementos de unión para eslingas redondas clase de calidad 8

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPara cadena
mm
B1B2L

L1L2SS1S2S3Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
07797-8020007-8401958272091024142000 19.04 €
07797-803150104025773430111330123150 22.52 €
07797-805300135528964436161636165300 34.06 €
07797-8080001667361155340212144248000 61.32 €