norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura y tornillo de ajuste de aluminio.
Casquillo y perno de acero 5.8.
Versión:Empuñadura y tornillo de ajuste anodizados.
Casquillo y perno cincados.
Indicación:El momento de torsión necesario se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujeción lateral permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el momento de torsión, la empuñadura de momento se libera de forma tangible y acústicamente perceptible. El momento de arranque es más alto que el de apriete para que la empuñadura se pueda aflojar sin problema.

La versión con rosca interior presenta un orificio pasante en el tornillo de ajuste para poder usar la empuñadura de momento incluso con vástagos roscados.

Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.
A petición:Otras longitudes de rosca.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07124 Empuñaduras de momento de torsión versión de precisión 341 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras de momento de torsión versión de precisión

Empuñaduras de momento de torsión en versión de precisión, rosca interior

Más información

Planos

Empuñaduras de momento de torsión en versión de precisión, rosca interior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoD

D1D2D3H1H2H3Momento de torsión
ajustable aprox.
Nm mín. - máx.
CADAcc.PrecioPedir
07124-1051M510262022680,05 - 0,1 0,00 €
07124-1061M610262022680,1 - 0,25 0,00 €
07124-2082M815302443080,25 - 0,5 0,00 €
07124-2102M1015302443080,5 - 1 0,00 €

Empuñaduras de momento de torsión en versión de precisión, rosca exterior

Más información

Planos

Empuñaduras de momento de torsión en versión de precisión, rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoDD1D2D3H1H2H3LMomento de torsión
Nm
CADAcc.PrecioPedir
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 0,00 €
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 0,00 €
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 0,00 €
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 0,00 €
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 0,00 €
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 0,00 €
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 0,00 €
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 0,00 €