|
|
07124Empuñaduras de momento de torsión versión de precisión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y tornillo de ajuste de aluminio. Casquillo y perno de acero 5.8.Versión:Empuñadura y tornillo de ajuste anodizados. Casquillo bruñido y perno cincado.Indicación:El momento de torsión necesario se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujeción lateral permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el momento de torsión, la empuñadura de momento se libera de forma tangible y acústicamente perceptible. El momento de arranque es más alto que el de apriete para que la empuñadura se pueda aflojar sin problema.
La versión con rosca interior presenta un orificio pasante en el tornillo de ajuste para poder usar la empuñadura de momento incluso con vástagos roscados.
Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.A petición:Otras longitudes de rosca.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
|
Empuñaduras de momento de torsión en versión de precisión, rosca exterior |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L | Momento de torsión Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07124-105X30 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 | | | 74.22 € | | 07124-105X40 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 | | | 74.22 € | | 07124-106X30 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 | | | 78.58 € | | 07124-106X40 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 | | | 78.58 € | | 07124-208X40 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 | | | 82.96 € | | 07124-208X50 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 | | | 82.96 € | | 07124-210X40 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 | | | 87.32 € | | 07124-210X50 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 | | | 87.32 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|