|
|
07124_AGEmpuñaduras de momento de torsión en versión de precisión, rosca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura y tornillo de ajuste de aluminio. Casquillo y perno de acero 5.8.Versión:Empuñadura y tornillo de ajuste anodizados. Casquillo y perno cincados.Indicación:El momento de torsión necesario se alcanza por medio de un tornillo de ajuste y una escala. El tornillo de sujeción lateral permite asegurar el momento ajustado. Una vez alcanzado el momento de torsión, la empuñadura de momento se libera de forma tangible y acústicamente perceptible. El momento de arranque es más alto que el de apriete para que la empuñadura se pueda aflojar sin problema.
Precisión del momento de torsión ajustado ± 5 %.A petición:Otras longitudes de rosca.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L | Momento de torsión Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07124-105X30 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,05 - 0,15 | | | 74.22 € | | 07124-105X40 | 1 | M5 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,05 - 0,15 | | | 74.22 € | | 07124-106X30 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 30 | 0,1 - 0,25 | | | 78.58 € | | 07124-106X40 | 1 | M6 | 10 | 26 | 20 | 2 | 26 | 8 | 40 | 0,1 - 0,25 | | | 78.58 € | | 07124-208X40 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,25 - 0,5 | | | 82.96 € | | 07124-208X50 | 2 | M8 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,25 - 0,5 | | | 82.96 € | | 07124-210X40 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 40 | 0,5 - 1 | | | 87.32 € | | 07124-210X50 | 2 | M10 | 15 | 30 | 24 | 4 | 30 | 8 | 50 | 0,5 - 1 | | | 87.32 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|