norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Arandela de presión de acero de corte fácil, aro de fijación de acero para muelles.Versión:Superficie endurecida y bruñida.Indicación:La arandela de presión se puede insertar en los tornillos de momento de torsión con perno esférico (07134) o en los tornillos de sujeción con pivote opresor (07120) ejerciendo una ligera presión. La articulación esférica permite adaptar la arandela de presión a la superficie que se vaya a sujetar.Indicación sobre el dibujo:
1) Aro de fijación
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.