|
|
07652Herramientas de montaje para insertos roscados autorroscantes |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Herramienta de montaje manual, cincada. Herramienta de montaje mecánico, bruñida.Indicación:El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 1 | D1 Rosca interior | D2 | D3 | L Longitud | S | SW | Par de apriete Valores orientativos Nm | Velocidad orientativa para metal ligero r.p.m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07652-803 | versión de mano | M3 | - | - | 46 | 1/4 | 5,5 | 2,5 | - | | | 12.91 € | | 07652-804 | versión de mano | M4 | - | - | 48 | 1/4 | 7 | 5,5 | - | | | 12.91 € | | 07652-805 | versión de mano | M5 | - | - | 57 | 1/4 | 8 | 10 | - | | | 12.91 € | | 07652-806 | versión de mano | M6 | - | - | 62 | 1/4 | 10 | 15 | - | | | 12.91 € | | 07652-808 | versión de mano | M8 | - | - | 72 | 1/4 | 13 | 28 | - | | | 15.66 € | | 07652-810 | versión de mano | M10 | - | - | 82 | 1/4 | 17 | 40 | - | | | 17.39 € | | 07652-812 | versión de mano | M12 | - | - | 92 | 1/4 | 19 | 60 | - | | | 18.94 € | | 07652-903 | modelo de máquina | M3 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 2,5 | 650 - 900 | | | 114.30 € | | 07652-904 | modelo de máquina | M4 | 8 | 18 | 80 | 6 | - | 5,5 | 400 - 600 | | | 114.30 € | | 07652-905 | modelo de máquina | M5 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 10 | 400 - 600 | | | 143.24 € | | 07652-906 | modelo de máquina | M6 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 15 | 280 - 400 | | | 143.24 € | | 07652-908 | modelo de máquina | M8 | 12,5 | 30 | 96,5 | 10 | - | 28 | 280 - 400 | | | 143.24 € | | 07652-910 | modelo de máquina | M10 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 40 | 200 - 300 | | | 186.65 € | | 07652-912 | modelo de máquina | M12 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 60 | 200 - 300 | | | 186.65 € | | 07652-916 | modelo de máquina | M16 | 13 | 40 | 110 | 10 | - | 160 | 150 - 200 | | | 360.27 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|