norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Herramienta de montaje manual, cincada.
Herramienta de montaje mecánico, bruñida.
Indicación:El enroscado se realiza a mano con la herramienta de montaje manual y un destornillador eléctrico, trinquete, nuez, etc. El montaje a máquina se realiza con la herramienta de montaje mecánico, preferentemente en máquinas roscadoras.Características especiales:
RoHS

Planos

Herramientas de montajepara insertos roscados autorroscantes

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

D1D2D3LSSWPar de apriete
Valores orientativos
Nm
Velocidad orientativa
para metal ligero
r.p.m.
CADAcc.PrecioPedir
07652-803Herramienta de montaje manualM3--461/45,52,5- 10,91 €
07652-804Herramienta de montaje manualM4--481/475,5- 10,91 €
07652-805Herramienta de montaje manualM5--571/4810- 10,91 €
07652-806Herramienta de montaje manualM6--621/41015- 10,91 €
07652-808Herramienta de montaje manualM8--721/41328- 13,24 €
07652-810Herramienta de montaje manualM10--821/41740- 14,70 €
07652-812Herramienta de montaje manualM12--921/41960- 16,01 €
07652-903Herramienta de montaje mecánicoM3818806-2,5650 - 900 96,57 €
07652-904Herramienta de montaje mecánicoM4818806-5,5400 - 600 96,57 €
07652-905Herramienta de montaje mecánicoM512,53096,510-10400 - 600 121,01 €
07652-906Herramienta de montaje mecánicoM612,53096,510-15280 - 400 121,01 €
07652-908Herramienta de montaje mecánicoM812,53096,510-28280 - 400 121,01 €
07652-910Herramienta de montaje mecánicoM10134011010-40200 - 300 157,69 €
07652-912Herramienta de montaje mecánicoM12134011010-60200 - 300 157,69 €
07652-916Herramienta de montaje mecánicoM16134011010-160150 - 200 304,37 €