norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Forma BV: bola aplanada con protección contra torsión
Forma F: con bola aplanada, acanalada
Forma FV: bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07100 Tornillos de presión esféricos con cabeza 210 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma A y con bola completa

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma A y con bola completa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2L1L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-10410AM4710,242,12,533,5 0,00 €
07100-10416AM4716,242,12,533,5 0,00 €
07100-10420AM4720,242,12,533,5 0,00 €
07100-10512AM58,512,452,4344,5 0,00 €
07100-10516AM58,516,452,4344,5 0,00 €
07100-10520AM58,520,452,4344,5 0,00 €
07100-10620AM61020,863459 0,00 €
07100-10630AM61030,863459 0,00 €
07100-10640AM61040,8616459 0,00 €
07100-10820AM81321,283,55,5615 0,00 €
07100-10835AM81336,283,55,5615 0,00 €
07100-10850AM81351,28225,5615 0,00 €
07100-11025AM101626,7104,57820 0,00 €
07100-11040AM101641,7104,57820 0,00 €
07100-11060AM101661,710287820 0,00 €
07100-11230AM1218321258,51030 0,00 €
07100-11250AM1218521258,51030 0,00 €
07100-11280AM12188212448,51030 0,00 €
07100-11640AM162443,3166121460 0,00 €
07100-11660AM162463,3166121460 0,00 €
07100-11680AM162483,31636121460 0,00 €
07100-12050AM203054,2207,5151790 0,00 €
07100-12080AM203084,22028151790 0,00 €
07100-120100AM2030104,22048151790 0,00 €
07100-12460AM243664,72491819120 0,00 €
07100-12490AM243694,724301819120 0,00 €
07100-124120AM2436124,724601819120 0,00 €

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma B y con bola aplanada

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma B y con bola aplanada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-20410BM471,41042,12,533,5 0,00 €
07100-20416BM471,41642,12,533,5 0,00 €
07100-20420BM471,42042,12,533,5 0,00 €
07100-20512BM58,521252,4344,5 0,00 €
07100-20516BM58,521652,4344,5 0,00 €
07100-20520BM58,522052,4344,5 0,00 €
07100-20620BM6103,22063459 0,00 €
07100-20630BM6103,23063459 0,00 €
07100-20640BM6103,240616459 0,00 €
07100-20820BM8134,52083,55,5615 0,00 €
07100-20835BM8134,53583,55,5615 0,00 €
07100-20850BM8134,5508225,5615 0,00 €
07100-21025BM1016625104,57820 0,00 €
07100-21040BM1016640104,57820 0,00 €
07100-21060BM101666010287820 0,00 €
07100-21230BM12187,2301258,51030 0,00 €
07100-21250BM12187,2501258,51030 0,00 €
07100-21280BM12187,28012448,51030 0,00 €
07100-21640BM162410,740166121460 0,00 €
07100-21660BM162410,760166121460 0,00 €
07100-21680BM162410,7801636121460 0,00 €
07100-22050BM203013,550207,5151790 0,00 €
07100-22080BM203013,5802028151790 0,00 €
07100-220100BM203013,51002048151790 0,00 €
07100-22460BM243615,8602491819120 0,00 €
07100-22490BM243615,89024301819120 0,00 €
07100-224120BM243615,812024601819120 0,00 €

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma F y con bola aplanada, acanalados

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma F y con bola aplanada, acanalados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-31025FM1016625104,57820 0,00 €
07100-31040FM1016640104,57820 0,00 €
07100-31060FM101666010287820 0,00 €
07100-31230FM12187,2301258,51030 0,00 €
07100-31250FM12187,2501258,51030 0,00 €
07100-31280FM12187,28012448,51030 0,00 €
07100-31640FM162410,740166121460 0,00 €
07100-31660FM162410,760166121460 0,00 €
07100-31680FM162410,7801636121460 0,00 €

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma BV, bola aplanada, con protección contra torsión

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma BV, bola aplanada, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-40820BVM8134,52083,55,569 0,00 €
07100-40835BVM8134,53583,55,569 0,00 €
07100-40850BVM8134,5508225,569 0,00 €
07100-41025BVM1016625104,57812 0,00 €
07100-41040BVM1016640104,57812 0,00 €
07100-41060BVM101666010287812 0,00 €
07100-41230BVM12187,2301258,51018 0,00 €
07100-41250BVM12187,2501258,51018 0,00 €
07100-41280BVM12187,28012448,51018 0,00 €
07100-41640BVM162410,740166121436 0,00 €
07100-41660BVM162410,760166121436 0,00 €
07100-41680BVM162410,7801636121436 0,00 €

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión

Más información

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma FV, bola aplanada, acanalados, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-51025FVM1016625104,57812 0,00 €
07100-51040FVM1016640104,57812 0,00 €
07100-51060FVM101666010287812 0,00 €
07100-51230FVM12187,2301258,51018 0,00 €
07100-51250FVM12187,2501258,51018 0,00 €
07100-51280FVM12187,28012448,51018 0,00 €
07100-51640FVM162410,740166121436 0,00 €
07100-51660FVM162410,760166121436 0,00 €
07100-51680FVM162410,7801636121436 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40