norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Forma BV: bola aplanada con protección contra torsión
Forma F: con bola aplanada, acanalada
Forma FV: bola aplanada, acanalada con protección contra torsión
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07100 Tornillos de presión esféricos con cabeza 210 kB

Planos (vista completa)

Tornillos de presión esféricos con cabeza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1L1L2D2D3L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07100-10416AM416,2-7-42,12,533,5
07100-10420AM420,2-7-42,12,533,5
07100-10512AM512,4-8,5-52,4344,5
07100-10516AM516,4-8,5-52,4344,5
07100-10520AM520,4-8,5-52,4344,5
07100-10620AM620,8-10-63459
07100-10630AM630,8-10-63459
07100-10640AM640,8-10-616459
07100-10820AM821,2-13-83,55,5615
07100-10835AM836,2-13-83,55,5615
07100-10850AM851,2-13-8225,5615
07100-11025AM1026,7-16-104,57820
07100-10410AM410,2-7-42,12,533,5
07100-11040AM1041,7-16-104,57820
07100-124120AM24124,7-36-24601819120
07100-11060AM1061,7-16-10287820
07100-11230AM1232-18-1258,51030
07100-11250AM1252-18-1258,51030
07100-11280AM1282-18-12448,51030
07100-11640AM1643,3-24-166121460
07100-11660AM1663,3-24-166121460
07100-11680AM1683,3-24-1636121460
07100-12050AM2054,2-30-207,5151790
07100-12080AM2084,2-30-2028151790
07100-120100AM20104,2-30-2048151790
07100-12460AM2464,7-36-2491819120
07100-12490AM2494,7-36-24301819120
07100-20416BM4-1671,442,12,533,5
07100-20420BM4-2071,442,12,533,5
07100-20512BM5-128,5252,4344,5
07100-20516BM5-168,5252,4344,5
07100-20520BM5-208,5252,4344,5
07100-20620BM6-20103,263459
07100-20630BM6-30103,263459
07100-20640BM6-40103,2616459
07100-20820BM8-20134,583,55,5615
07100-20835BM8-35134,583,55,5615
07100-20850BM8-50134,58225,5615
07100-21025BM10-25166104,57820
07100-21040BM10-40166104,57820
07100-20410BM4-1071,442,12,533,5
07100-21060BM10-6016610287820
07100-224120BM24-1203615,824601819120
07100-21230BM12-30187,21258,51030
07100-21250BM12-50187,21258,51030
07100-21280BM12-80187,212448,51030
07100-21640BM16-402410,7166121460
07100-21660BM16-602410,7166121460
07100-21680BM16-802410,71636121460
07100-22050BM20-503013,5207,5151790
07100-22080BM20-803013,52028151790
07100-220100BM20-1003013,52048151790
07100-22460BM24-603615,82491819120
07100-22490BM24-903615,824301819120
07100-41040BVM10-40166104,57812
07100-41660BVM16-602410,7166121436
07100-41060BVM10-6016610287812
07100-41680BVM16-802410,71636121436
07100-41230BVM12-30187,21258,51018
07100-41250BVM12-50187,21258,51018
07100-41280BVM12-80187,212448,51018
07100-41640BVM16-402410,7166121436
07100-40820BVM8-20134,583,55,569
07100-40835BVM8-35134,583,55,569
07100-40850BVM8-50134,58225,569
07100-41025BVM10-25166104,57812
07100-31060FM10-6016610287820
07100-31230FM12-30187,21258,51030
07100-31250FM12-50187,21258,51030
07100-31280FM12-80187,212448,51030
07100-31640FM16-402410,7166121460
07100-31660FM16-602410,7166121460
07100-31680FM16-802410,71636121460
07100-31040FM10-40166104,57820
07100-31025FM10-25166104,57820
07100-51040FVM10-40166104,57812
07100-51060FVM10-6016610287812
07100-51230FVM12-30187,21258,51018
07100-51025FVM10-25166104,57812
07100-51250FVM12-50187,21258,51018
07100-51680FVM16-802410,71636121436
07100-51280FVM12-80187,212448,51018
07100-51640FVM16-402410,7166121436
07100-51660FVM16-602410,7166121436
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40