norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07100_BV Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma BV, bola aplanada, con protección contra torsión 156 kB

Planos

Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, forma BV, bola aplanada, con protección contra torsión

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L2L3L4Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07100-40820BVM8134,52083,55,569 0,00 €
07100-40835BVM8134,53583,55,569 0,00 €
07100-40850BVM8134,5508225,569 0,00 €
07100-41025BVM1016625104,57812 0,00 €
07100-41040BVM1016640104,57812 0,00 €
07100-41060BVM101666010287812 0,00 €
07100-41230BVM12187,2301258,51018 0,00 €
07100-41250BVM12187,2501258,51018 0,00 €
07100-41280BVM12187,28012448,51018 0,00 €
07100-41640BVM162410,740166121436 0,00 €
07100-41660BVM162410,760166121436 0,00 €
07100-41680BVM162410,7801636121436 0,00 €