|
|
07101Tornillos de presión esféricos con cabeza de acero inoxidable |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Acabado natural.Indicación:La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:Forma A: con bola completa Forma B: con bola aplanada Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D3 | L | L1 | L2 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07101-10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3.96 € | | 07101-10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3.96 € | | 07101-10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 3.96 € | | 07101-10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 4.05 € | | 07101-10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 4.05 € | | 07101-10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 4.05 € | | 07101-10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4.08 € | | 07101-10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4.13 € | | 07101-10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 4.17 € | | 07101-10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 4.69 € | | 07101-10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5.19 € | | 07101-10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 5.75 € | | 07101-11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6.19 € | | 07101-11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 6.65 € | | 07101-11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 7.21 € | | 07101-11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 8.27 € | | 07101-11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 9.18 € | | 07101-11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 10.10 € | | 07101-11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14.09 € | | 07101-11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 14.73 € | | 07101-11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 16.24 € | |
|
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07101-20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5.73 € | | 07101-20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5.73 € | | 07101-20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | | | 5.73 € | | 07101-20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5.88 € | | 07101-20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5.88 € | | 07101-20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 | | | 5.88 € | | 07101-20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6.19 € | | 07101-20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6.19 € | | 07101-20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 | | | 6.24 € | | 07101-20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 7.69 € | | 07101-20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 8.20 € | | 07101-20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 | | | 8.84 € | | 07101-21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9.48 € | | 07101-21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 9.99 € | | 07101-21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 | | | 10.42 € | | 07101-21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 12.50 € | | 07101-21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 13.46 € | | 07101-21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 | | | 14.46 € | | 07101-21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 21.36 € | | 07101-21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 21.71 € | | 07101-21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 | | | 23.32 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|