|
|
07105Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola aplanada,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9. Bola de acero del apoyo de cilindros. Seguro roscado de nylon.Versión:Tornillo negro. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.Indicación sobre el dibujo:Forma B: con bola aplanada
L2 = aprox. dos filetes DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del componente | D | D1 | L | L1 | Ø de bola | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07105-20610 | B | acero del apoyo de cilindros | M6 | 3 | 10,1 | 3,5 | 4 | 3 | 9 | | | 4.88 € | | 07105-20616 | B | acero del apoyo de cilindros | M6 | 3 | 16,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4.88 € | | 07105-20620 | B | acero del apoyo de cilindros | M6 | 3 | 20,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4.69 € | | 07105-20625 | B | acero del apoyo de cilindros | M6 | 3 | 25,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 5.98 € | | 07105-20650 | B | acero del apoyo de cilindros | M6 | 3 | 50,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4.31 € | | 07105-20660 | B | acero del apoyo de cilindros | M6 | 3 | 60,1 | 7 | 4 | 3 | 9 | | | 4.58 € | | 07105-20810 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 10,3 | 3,5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 5.37 € | | 07105-20812 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 12,3 | 5 | 5,5 | 4 | 10 | | | 5.37 € | | 07105-20820 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 20,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.37 € | | 07105-20825 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 25,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.55 € | | 07105-20830 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 30,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 5.39 € | | 07105-20850 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 50,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.65 € | | 07105-20860 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 60,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.70 € | | 07105-20880 | B | acero del apoyo de cilindros | M8 | 4,1 | 80,3 | 8 | 5,5 | 4 | 15 | | | 4.77 € | | 07105-21012 | B | acero del apoyo de cilindros | M10 | 5,6 | 12,3 | 5 | 7 | 5 | 20 | | | 5.98 € | | 07105-21016 | B | acero del apoyo de cilindros | M10 | 5,6 | 16,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 5.98 € | | 07105-21020 | B | acero del apoyo de cilindros | M10 | 5,6 | 20,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 5.54 € | | 07105-21025 | B | acero del apoyo de cilindros | M10 | 5,6 | 25,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 6.04 € | | 07105-21035 | B | acero del apoyo de cilindros | M10 | 5,6 | 35,3 | 9 | 7 | 5 | 20 | | | 6.35 € | | 07105-21216 | B | acero del apoyo de cilindros | M12 | 7 | 16,2 | 8 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8.00 € | | 07105-21220 | B | acero del apoyo de cilindros | M12 | 7 | 20,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8.05 € | | 07105-21230 | B | acero del apoyo de cilindros | M12 | 7 | 30,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 8.82 € | | 07105-21240 | B | acero del apoyo de cilindros | M12 | 7 | 40,2 | 10 | 8,5 | 6 | 30 | | | 9.44 € | | 07105-21620 | B | acero del apoyo de cilindros | M16 | 10,7 | 20 | 10 | 12 | 8 | 60 | | | 12.22 € | | 07105-21625 | B | acero del apoyo de cilindros | M16 | 10,7 | 25 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 12.54 € | | 07105-21635 | B | acero del apoyo de cilindros | M16 | 10,7 | 35 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 13.37 € | | 07105-21650 | B | acero del apoyo de cilindros | M16 | 10,7 | 50 | 14 | 12 | 8 | 60 | | | 14.65 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|