norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Seguro roscado de nylon.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM

L2 = aprox. dos filetes
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07105 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa, con seguro de rosca 176 kB
 Piezas de presión con resorte con bloqueo para roscas LONG-LOK 1,5 MB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa, con seguro de rosca

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaMaterial
del componente
DLL1Ø de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07105-1046Aacero del apoyo de cilindrosM462,52,523,5 3.00 €
07105-10410Aacero del apoyo de cilindrosM4103,52,523,5 3.00 €
07105-10416Aacero del apoyo de cilindrosM41652,523,5 3.00 €
07105-1058Aacero del apoyo de cilindrosM583,532,54,5 2.83 €
07105-10512Aacero del apoyo de cilindrosM512532,54,5 2.83 €
07105-10520Aacero del apoyo de cilindrosM520632,54,5 2.91 €
07105-10610Aacero del apoyo de cilindrosM610,83,5439 2.83 €
07105-10616Aacero del apoyo de cilindrosM616,87439 2.83 €
07105-10620Aacero del apoyo de cilindrosM620,87439 2.91 €
07105-10625Aacero del apoyo de cilindrosM625,87439 2.91 €
07105-10650Aacero del apoyo de cilindrosM650,87439 4.24 €
07105-10660Aacero del apoyo de cilindrosM660,87439 4.44 €
07105-10810Aacero del apoyo de cilindrosM811,23,55,5410 2.83 €
07105-10812Aacero del apoyo de cilindrosM813,255,5410 2.83 €
07105-10820Aacero del apoyo de cilindrosM821,285,5415 2.83 €
07105-10825Aacero del apoyo de cilindrosM826,285,5415 2.89 €
07105-10830Aacero del apoyo de cilindrosM831,285,5415 2.92 €
07105-10850Aacero del apoyo de cilindrosM851,285,5415 4.34 €
07105-10860Aacero del apoyo de cilindrosM861,285,5415 4.46 €
07105-10880Aacero del apoyo de cilindrosM881,285,5415 4.60 €
07105-11012Aacero del apoyo de cilindrosM1013,757520 3.28 €
07105-11016Aacero del apoyo de cilindrosM1017,797520 3.28 €
07105-11020Aacero del apoyo de cilindrosM1021,797520 3.46 €
07105-11025Aacero del apoyo de cilindrosM1026,797520 3.46 €
07105-11035Aacero del apoyo de cilindrosM1036,797520 3.61 €
07105-11216Aacero del apoyo de cilindrosM121888,5630 3.78 €
07105-11220Aacero del apoyo de cilindrosM1222108,5630 3.78 €
07105-11230Aacero del apoyo de cilindrosM1232108,5630 4.05 €
07105-11240Aacero del apoyo de cilindrosM1242108,5630 4.46 €
07105-11620Aacero del apoyo de cilindrosM1623,31012860 6.04 €
07105-11625Aacero del apoyo de cilindrosM1628,31412860 6.04 €
07105-11635Aacero del apoyo de cilindrosM1638,31412860 6.43 €
07105-11650Aacero del apoyo de cilindrosM1653,31412860 6.69 €
07105-3046DpoliacetalM462,52,520,3 3.34 €
07105-30410DpoliacetalM4103,52,520,3 3.34 €
07105-30416DpoliacetalM41652,520,3 3.34 €
07105-3058DpoliacetalM583,532,50,5 3.13 €
07105-30512DpoliacetalM512532,50,5 3.13 €
07105-30520DpoliacetalM520632,50,5 3.17 €
07105-30610DpoliacetalM610,83,5430,9 3.13 €
07105-30616DpoliacetalM616,87430,9 3.17 €
07105-30620DpoliacetalM620,87430,9 3.34 €
07105-30625DpoliacetalM625,87430,9 3.34 €
07105-30810DpoliacetalM811,23,55,541,5 3.34 €
07105-30812DpoliacetalM813,255,541,5 3.34 €
07105-30820DpoliacetalM821,285,541,5 3.34 €
07105-30825DpoliacetalM826,285,541,5 3.43 €
07105-30830DpoliacetalM831,285,541,5 3.43 €
07105-31012DpoliacetalM1013,75752 3.69 €
07105-31016DpoliacetalM1017,79752 3.69 €
07105-31020DpoliacetalM1021,79752 3.85 €
07105-31025DpoliacetalM1026,79752 3.85 €
07105-31035DpoliacetalM1036,79752 3.96 €
07105-31216DpoliacetalM121888,563 4.65 €
07105-31220DpoliacetalM1222108,563 4.65 €
07105-31230DpoliacetalM1232108,563 4.97 €
07105-31240DpoliacetalM1242108,563 5.30 €