norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros.Versión:Tornillo con clase de resistencia 12.9, bruñido. Bola endurecida, acabado natural.Indicación:La versión corta de los tornillos de presión esféricos es especialmente adecuada para vástagos cilíndricos DIN 1835 E en combinación con alojamientos de herramienta Whistle Notch o Weldon, por ejemplo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07109 Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta 226 kB
 Clases de resistencia 126 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza versión corta

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LØ de bolaSWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
07109-1416M147,2168,5630 9.91 €
07109-1616M167,2168,5830 10.20 €
07109-1820M18X210,720121060 12.75 €
07109-2020M20X210,720121060 15.73 €
07109-2025M20X210,725121060 16.04 €
07109-2425M24x213,525151290 20.92 €