norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Tornillo de acero para temple y revenido, clase de resistencia 10.9.
Bola de acero del apoyo de cilindros o POM.
Versión:Tornillo negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación:Los tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa se utilizan cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Bola de acero
Forma D: Bola de POM
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07110 Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa 205 kB

Planos

Tornillos de presión esféricos sin cabeza y con bola completa

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma D
D1L1Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07110-104607110-3046M462,523,5/0,3
07110-104807110-3048M482,520,3/3,5
07110-1041007110-30410M4102,523,5/0,3
07110-1041207110-30412M4122,520,3/3,5
07110-1041607110-30416M4162,523,5/0,3
07110-105807110-3058M5832,54,5/0,5
07110-1051007110-30510M51032,54,5/0,5
07110-1051207110-30512M51232,54,5/0,5
07110-1051607110-30516M51632,54,5/0,5
07110-1052007110-30520M52032,54,5/0,5
07110-1052507110-30525M52532,54,5/0,5
07110-1061007110-30610M610,8439/0,9
07110-1061207110-30612M612,8439/0,9
07110-1061607110-30616M616,8439/0,9
07110-1062007110-30620M620,8439/0,9
07110-1062507110-30625M625,8439/0,9
07110-10650-M650,8439
07110-10660-M660,8439
07110-10680-M680,8439
07110-1081007110-30810M811,25,5410/1,5
07110-1081207110-30812M813,25,5410/1,5
07110-1081607110-30816M817,25,5415/1,5
07110-1082007110-30820M821,25,5415/1,5
07110-1082507110-30825M826,25,5415/1,5
07110-1083007110-30830M831,25,5415/1,5
07110-10850-M851,25,5415
07110-10860-M861,25,5415
07110-10880-M881,25,5415
07110-1101207110-31012M1013,77520/2
07110-1101607110-31016M1017,77520/2
07110-1102007110-31020M1021,77520/2
07110-1102507110-31025M1026,77520/2
07110-1103507110-31035M1036,77520/2
07110-1121607110-31216M12188,5630/3
07110-1122007110-31220M12228,5630/3
07110-11225-M12278,5630
07110-1123007110-31230M12328,5630/3
07110-11232-M12348,5630
07110-1124007110-31240M12428,5630/3
07110-11620-M1623,312860
07110-11625-M1628,312860
07110-11635-M1638,312860
07110-11650-M1653,312860
07110-12030-M2034,2151090
07110-12040-M2044,2151090
07110-12060-M2064,2151090
07110-12435-M2439,71812120
07110-12450-M2454,71812120
07110-12480-M2484,71812120