|
|
07111Tornillos de presión esféricos sin cabeza de acero inoxidable,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo y bola de acero inoxidable.Versión:Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:La bola aplanada permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°. Se han diseñado especialmente versiones más largas para el uso como "barras de pegamento". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. La bola está asegurada contra torsión.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | L | Ø de bola | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07111-50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | | | 8.42 € | | 07111-50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | | | 8.52 € | | 07111-50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | | | 8.65 € | | 07111-50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | | | 8.73 € | | 07111-50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | | | 9.81 € | | 07111-50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | | | 9.88 € | | 07111-50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | | | 9.88 € | | 07111-50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | | | 9.95 € | | 07111-51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | | | 10.98 € | | 07111-51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | | | 11.06 € | | 07111-51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | | | 11.12 € | | 07111-51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | | | 11.26 € | | 07111-51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | | | 13.00 € | | 07111-51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | | | 13.16 € | | 07111-51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | | | 13.29 € | | 07111-51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | | | 13.35 € | | 07111-51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | | | 18.96 € | | 07111-51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | | | 19.18 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|