|
|
07113Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Formas C y F de acero para herramientas Formas E y O de acero inoxidable Forma K de POMVersión:Formas C y F, endurecido y bruñido. Forma E, endurecido, acabado natural. Forma K, blanco. Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada, forma C |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7.38 € | | 07113-110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7.50 € | | 07113-112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7.81 € | | 07113-112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7.91 € | | 07113-116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8.48 € | | 07113-116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8.59 € | | 07113-120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 7.83 € | | 07113-120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9.46 € | | 07113-125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9.84 € | | 07113-125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10.03 € | |
|
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada, forma E |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 8.12 € | | 07113-110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8.51 € | | 07113-112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8.84 € | | 07113-112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 9.03 € | | 07113-116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9.69 € | | 07113-116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9.89 € | | 07113-120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9.13 € | | 07113-120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11.04 € | | 07113-125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11.56 € | | 07113-125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11.90 € | |
|
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada, forma K |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7.08 € | | 07113-110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7.15 € | | 07113-112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7.45 € | | 07113-112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7.54 € | | 07113-116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8.23 € | | 07113-116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8.34 € | | 07113-120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9.15 € | | 07113-120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9.26 € | | 07113-125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9.66 € | | 07113-125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9.66 € | |
|
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada, forma O |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 13.92 € | | 07113-110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 14.39 € | | 07113-112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 15.54 € | | 07113-112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 15.70 € | | 07113-116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 20.36 € | | 07113-116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 20.60 € | | 07113-120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 20.37 € | | 07113-120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 23.09 € | | 07113-125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 26.43 € | | 07113-125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 27.89 € | |
|
Pinzas e insertos redondos con perforación avellanada, forma F |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07113-11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 11.76 € | | 07113-11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 12.34 € | | 07113-11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 16.17 € | | 07113-11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 16.57 € | | 07113-12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 17.94 € | | 07113-12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 18.48 € | | 07113-12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 21.80 € | | 07113-12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 22.38 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|