|
|
07114Pinzas de forma hexagonal |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo hexagonal con clase de resistencia 10.9. Puntas serradas de metal duro con dureza 72-74 HRC.Versión:Bruñido.Indicación:Las puntas serradas de metal duro están soldadas. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | C | D | G | Acanaladura | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07114-1006 | 25 | 5 | 10 | 7,9 | M6 | extra-fino | | | 15.63 € | | 07114-1308 | 25 | 6,4 | 13 | 9,5 | M8 | fino | | | 16.15 € | | 07114-1710 | 25 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | fino | | | 18.03 € | | 07114-17102 | 40 | 7,5 | 17 | 12,7 | M10 | fino | | | 18.78 € | | 07114-1912 | 25 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | fino | | | 22.77 € | | 07114-19122 | 40 | 8,7 | 19 | 15,9 | M12 | fino | | | 23.53 € | | 07114-2416 | 35 | 11 | 24 | 19 | M16 | fino | | | 29.41 € | | 07114-24162 | 50 | 11 | 24 | 19 | M16 | fino | | | 30.16 € | | 07114-3020 | 40 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra-fino | | | 48.58 € | | 07114-30202 | 60 | 13,7 | 30 | 25,4 | M20 | extra-fino | | | 51.01 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|