|
|
07119Tornillos presión con seguro de rosca |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9. Perno de latón o POM. Seguro roscado de nylon.Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | Filtro |
---|
07119-204X | latón | M4 | 2,5 | 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5 | 2,5/3,5/5/5/5 | 1,2 | 2 | | 07119-205X | latón | M5 | 3 | 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5 | 3,5/5/6/6/6 | 1,3 | 2,5 | | 07119-206X | latón | M6 | 4 | 11,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,5 | 3,5/7/7/7/7/7 | 1,9 | 3 | | 07119-208X | latón | M8 | 5,5 | 12/22/32/52/62/82 | 3,5/8/8/8/8/8 | 2,4 | 4 | | 07119-210X | latón | M10 | 7 | 14/18/27/37/52/62/82 | 5/9/9/9/9/9/9 | 2,6 | 5 | | 07119-212X | latón | M12 | 8,5 | 18,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,5 | 8/10/10/10/10/10/10 | 3,3 | 6 | |
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L1 | L3 | SW | Filtro |
---|
07119-304X | POM | M4 | 2 | 7/9/11/13/17/31/41 | 2,5/3,5/3,5/5/5/5/5 | 1,7 | 2 | | 07119-305X | POM | M5 | 3 | 9/11/13/17/21/31/41 | 3,5/3,5/5/6/6/6/6 | 1,8 | 2,5 | | 07119-306X | POM | M6 | 3,5 | 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3 | 3,5/5/7/7/7/7/7/7 | 1,7 | 3 | | 07119-308X | POM | M8 | 5 | 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6 | 5/8/8/8/8/8/8/8 | 2 | 4 | | 07119-310X | POM | M10 | 6,5 | 17,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,9 | 9/9/9/9/9/9/9/9 | 2,5 | 5 | | 07119-312X | POM | M12 | 8 | 22,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,1 | 10/10/10/10/10/10/10 | 2,9 | 6 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|