|
|
07119Tornillos de presión |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo con clase de resistencia 10.9. Perno de latón o POM.Versión:Tornillo bruñido.Indicación:Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del componente | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07119-04X65 | latón | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 2.42 € | | 07119-04X85 | latón | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | 2.42 € | | 07119-04X105 | latón | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 2.42 € | | 07119-04X125 | latón | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | 2.42 € | | 07119-04X165 | latón | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 2.45 € | | 07119-04X305 | latón | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 3.13 € | | 07119-04X405 | latón | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 3.16 € | | 07119-05X105 | latón | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.17 € | | 07119-05X125 | latón | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.17 € | | 07119-05X165 | latón | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.27 € | | 07119-05X205 | latón | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.27 € | | 07119-05X305 | latón | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3.16 € | | 07119-05X405 | latón | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3.19 € | | 07119-05X85 | latón | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2.17 € | | 07119-06X115 | latón | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 2.17 € | | 07119-06X125 | latón | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | 2.17 € | | 07119-06X165 | latón | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | 2.17 € | | 07119-06X175 | latón | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 2.17 € | | 07119-06X205 | latón | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | 2.17 € | | 07119-06X255 | latón | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | 2.27 € | | 07119-06X265 | latón | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 2.27 € | | 07119-06X305 | latón | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | 2.27 € | | 07119-06X405 | latón | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | 3.22 € | | 07119-06X415 | latón | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 3.22 € | | 07119-06X515 | latón | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 3.25 € | | 07119-06X615 | latón | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 3.28 € | | 07119-08X12 | latón | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 2.22 € | | 07119-08X14 | latón | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | 2.22 € | | 07119-08X16 | latón | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | 2.22 € | | 07119-08X18 | latón | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | 2.22 € | | 07119-08X20 | latón | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | 2.22 € | | 07119-08X22 | latón | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 2.22 € | | 07119-08X26 | latón | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | 2.33 € | | 07119-08X32 | latón | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 2.33 € | | 07119-08X42 | latón | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | 3.34 € | | 07119-08X52 | latón | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 3.34 € | | 07119-08X62 | latón | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 3.40 € | | 07119-08X82 | latón | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 3.43 € | | 07119-10X14 | latón | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2.55 € | | 07119-10X18 | latón | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2.55 € | | 07119-10X22 | latón | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | 2.55 € | | 07119-10X27 | latón | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 2.68 € | | 07119-10X34 | latón | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | 2.74 € | | 07119-10X37 | latón | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 2.74 € | | 07119-10X52 | latón | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | 3.30 € | | 07119-10X62 | latón | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | 3.46 € | | 07119-10X82 | latón | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | 3.50 € | | 07119-12X185 | latón | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | 2.83 € | | 07119-12X205 | latón | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | 2.83 € | | 07119-12X225 | latón | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 2.83 € | | 07119-12X275 | latón | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | 3.07 € | | 07119-12X325 | latón | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 3.07 € | | 07119-12X425 | latón | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 3.31 € | | 07119-12X525 | latón | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | 3.46 € | | 07119-12X625 | latón | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | 3.51 € | | 07119-12X825 | latón | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | 3.61 € | | 07119-104X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 0.99 € | | 07119-104X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 1.01 € | | 07119-104X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 1.01 € | | 07119-104X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 2.48 € | | 07119-104X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 2.51 € | | 07119-104X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 0.99 € | | 07119-104X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 0.99 € | | 07119-105X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 0.94 € | | 07119-105X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 0.94 € | | 07119-105X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 0.94 € | | 07119-105X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 0.99 € | | 07119-105X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 2.66 € | | 07119-105X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 2.69 € | | 07119-105X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 0.94 € | | 07119-106X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 0.94 € | | 07119-106X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 0.94 € | | 07119-106X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 0.99 € | | 07119-106X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 0.99 € | | 07119-106X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 1.05 € | | 07119-106X333 | POM | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | 1.50 € | | 07119-106X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 2.70 € | | 07119-106X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 2.78 € | | 07119-106X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 2.81 € | | 07119-106X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | 0.94 € | | 07119-108X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 1.05 € | | 07119-108X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 1.05 € | | 07119-108X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 1.08 € | | 07119-108X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 1.15 € | | 07119-108X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 1.31 € | | 07119-108X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | 2.40 € | | 07119-108X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 2.66 € | | 07119-108X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 2.69 € | | 07119-108X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 2.70 € | | 07119-110X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 1.27 € | | 07119-110X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 1.29 € | | 07119-110X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 1.32 € | | 07119-110X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | 1.51 € | | 07119-110X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | 1.74 € | | 07119-110X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | 2.69 € | | 07119-110X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | 2.73 € | | 07119-110X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | 2.79 € | | 07119-112X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 1.47 € | | 07119-112X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | 1.50 € | | 07119-112X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | 1.64 € | | 07119-112X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 1.84 € | | 07119-112X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | 2.14 € | | 07119-112X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | 2.73 € | | 07119-112X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | 2.84 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|