|
|
07122Tornillos de presión con punta |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9. Perno de acero para herramientas.Versión:Perno endurecido. Tornillo y perno bruñidos.Indicación:Los tornillos de presión con punta se utilizan cuando se necesita una fijación adicional a través de una determinada unión de forma. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07122-05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.96 € | | 07122-05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.96 € | | 07122-05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.99 € | | 07122-05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 2.02 € | | 07122-06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.02 € | | 07122-06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.02 € | | 07122-06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.04 € | | 07122-06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 2.14 € | | 07122-08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.21 € | | 07122-08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.21 € | | 07122-08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.21 € | | 07122-08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.33 € | | 07122-08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 2.50 € | | 07122-10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2.39 € | | 07122-10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2.47 € | | 07122-10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2.47 € | | 07122-10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2.69 € | | 07122-10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 2.78 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|