|
|
07123Tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Tornillo de acero con clase de resistencia 10.9. Perno de acero para herramientas.Versión:Perno endurecido. Tornillo y perno bruñidos.Indicación:Los tornillos de presión con espiga cilíndrica bombeada se utilizan cuando se necesita un punto de presión o de soporte. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Capacidad de carga máx. kN (solo con carga estática) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.69 € | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.69 € | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.71 € | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1.76 € | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1.76 € | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1.76 € | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1.77 € | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1.87 € | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1.96 € | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1.96 € | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 1.96 € | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.05 € | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2.13 € | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.04 € | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.08 € | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.13 € | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.40 € | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2.48 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|