norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Con el pasador transversal, el tornillo de sujeción 07120 y el patín quedan unidos con total seguridad.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07141 Piezas de presión con pasador de seguridad 223 kB

Planos

Piezas de presión con pasador de seguridad

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2D3D4HH1LPP1CADAcc.PrecioPedir
07141-06124,6102572,5341,6 2.59 €
07141-08166,11227943,552 2.52 €
07141-10208,115281154,672,7 2.99 €
07141-12258,1182101364,672,7 3.53 €
07141-1428-202,5101465,77,52,5 5.01 €
07141-163212,1222,5141576,77,52,5 5.39 €
07141-204015,6282,5181698,383 7.69 €