|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Plástico PA 6.Versión:Bruñido. Plástico negro.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Adecuado para tornillos de sujeción | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07142-06 | A | acero | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 | | | 1.09 € | | 07142-08 | A | acero | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 | | | 1.28 € | | 07142-10 | A | acero | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 | | | 1.32 € | | 07142-12 | A | acero | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 | | | 1.78 € | | 07142-206 | A | poliamida | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 | | | 0.45 € | | 07142-208 | B | poliamida | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 | | | 0.54 € | | 07142-210 | C | poliamida | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 | | | 0.60 € | | 07142-212 | C | poliamida | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 | | | 0.78 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|