norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Forma A,G: tornillo de presión de punta esférica de acero templado y revenido, elemento esférico de acero de corte fácil.
Forma B: acero inoxidable.
Forma C: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero de corte fácil.
Forma D: tornillo de presión de punta esférica POM, elemento esférico de acero inoxidable.

Placa antideslizante de elastómero de termoplástico.
Versión:Forma A: elemento esférico templado por cementación, bruñido.
Forma G: elemento esférico templado por cementación, bruñido con placa antideslizante.
Forma B: acabado natural.
Forma C: elemento esférico templado por cementación, bruñido.
Forma D: elemento esférico con acabado natural.
Indicación:La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide que se salga la base articulada. La capacidad de carga indicada en la tabla es una recomendación de la carga estática permanente máxima a la que se puede someter la base articulada.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07144 Bases articuladas 187 kB

Planos (vista completa)

Bases articuladas

Base articulada, formas A y B

Más información

Planos

Base articulada, formas A y B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma A
Referencia
Forma B
DD1

HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
07144-10607144-30620M6152,58,51010
07144-10807144-30825M818491318
07144-11007144-31032M10225101720
07144-11207144-31240M12266121935
07144-11607144-31650M16327142445
07144-12007144-32060M20428183055

Base articulada, formas C y D

Más información

Planos

Base articulada, formas C y D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma C
Referencia
Forma D
DD1

HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
Filtro
07144-50607144-20620M6152,58,5104
07144-50807144-20825M81849137
07144-51007144-21032M10225101710
07144-51207144-21240M12266121918
07144-51607144-21650M16327142420
07144-52007144-22060M20428183022

Base articulada, forma G

Más información

Planos

Base articulada, forma G

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1HH2TSWCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
07144-410G32M10255101712 27.21 €
07144-412G40M12296121917 21.02 €
07144-416G50M16357142420 31.50 €
07144-420G60M20458183024 37.54 €