|
|
07165Tornillos de sujeción con hexágono interior y extremo... |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable (A 2).
Seguro roscado de nylon.Versión:Acero con clase de resistencia 45 H, negro. Acero inoxidable A2-70, acabado natural.Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, sin seguro de rosca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | L | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07165-03X5 | acero | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.13 € | | 07165-03X6 | acero | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.13 € | | 07165-03X8 | acero | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.13 € | | 07165-03X10 | acero | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.16 € | | 07165-03X12 | acero | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.16 € | | 07165-03X16 | acero | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.16 € | | 07165-03X20 | acero | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.35 € | | 07165-04X5 | acero | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.13 € | | 07165-04X6 | acero | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.13 € | | 07165-04X8 | acero | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.13 € | | 07165-04X10 | acero | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.13 € | | 07165-04X12 | acero | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.13 € | | 07165-04X16 | acero | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.16 € | | 07165-04X20 | acero | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.28 € | | 07165-04X25 | acero | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.35 € | | 07165-05X5 | acero | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.13 € | | 07165-05X6 | acero | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.13 € | | 07165-05X8 | acero | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.13 € | | 07165-05X10 | acero | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.13 € | | 07165-05X12 | acero | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.13 € | | 07165-05X16 | acero | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.16 € | | 07165-05X20 | acero | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.28 € | | 07165-05X25 | acero | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.36 € | | 07165-05X30 | acero | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.40 € | | 07165-06X6 | acero | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0.13 € | | 07165-06X8 | acero | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0.13 € | | 07165-06X10 | acero | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0.16 € | | 07165-06X12 | acero | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0.16 € | | 07165-06X16 | acero | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0.28 € | | 07165-06X20 | acero | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0.35 € | | 07165-06X25 | acero | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0.38 € | | 07165-06X30 | acero | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0.43 € | | 07165-06X35 | acero | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0.51 € | | 07165-06X40 | acero | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0.56 € | | 07165-06X45 | acero | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 0.61 € | | 07165-06X50 | acero | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 0.69 € | | 07165-06X60 | acero | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 0.71 € | | 07165-08X8 | acero | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.16 € | | 07165-08X10 | acero | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.16 € | | 07165-08X12 | acero | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.16 € | | 07165-08X16 | acero | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.35 € | | 07165-08X20 | acero | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.36 € | | 07165-08X25 | acero | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.43 € | | 07165-08X30 | acero | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.72 € | | 07165-08X35 | acero | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.54 € | | 07165-08X40 | acero | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.66 € | | 07165-08X45 | acero | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.71 € | | 07165-08X50 | acero | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.77 € | | 07165-08X60 | acero | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.93 € | | 07165-08X70 | acero | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.00 € | | 07165-08X80 | acero | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.00 € | | 07165-10X10 | acero | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0.35 € | | 07165-10X12 | acero | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0.35 € | | 07165-10X16 | acero | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0.36 € | | 07165-10X20 | acero | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0.43 € | | 07165-10X25 | acero | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 0.54 € | | 07165-10X30 | acero | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 0.56 € | | 07165-10X35 | acero | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 0.61 € | | 07165-10X40 | acero | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 0.72 € | | 07165-10X45 | acero | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 0.93 € | | 07165-10X50 | acero | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 0.94 € | | 07165-10X60 | acero | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 1.00 € | | 07165-10X70 | acero | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 1.16 € | | 07165-10X80 | acero | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 1.36 € | | 07165-10X90 | acero | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 1.60 € | | 07165-10X100 | acero | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 2.01 € | | 07165-103X5 | acero inoxidable | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.67 € | | 07165-103X6 | acero inoxidable | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.69 € | | 07165-103X8 | acero inoxidable | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.71 € | | 07165-103X10 | acero inoxidable | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.72 € | | 07165-103X12 | acero inoxidable | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.78 € | | 07165-104X5 | acero inoxidable | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.40 € | | 07165-104X6 | acero inoxidable | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.40 € | | 07165-104X8 | acero inoxidable | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.43 € | | 07165-104X10 | acero inoxidable | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.45 € | | 07165-104X12 | acero inoxidable | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.45 € | | 07165-104X16 | acero inoxidable | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.54 € | | 07165-104X20 | acero inoxidable | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.56 € | | 07165-105X5 | acero inoxidable | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.51 € | | 07165-105X6 | acero inoxidable | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.51 € | | 07165-105X8 | acero inoxidable | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.54 € | | 07165-105X10 | acero inoxidable | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.54 € | | 07165-105X12 | acero inoxidable | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.54 € | | 07165-105X16 | acero inoxidable | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.54 € | | 07165-105X20 | acero inoxidable | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.67 € | | 07165-105X25 | acero inoxidable | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.69 € | | 07165-105X30 | acero inoxidable | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.72 € | | 07165-106X6 | acero inoxidable | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0.54 € | | 07165-106X8 | acero inoxidable | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0.54 € | | 07165-106X10 | acero inoxidable | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0.56 € | | 07165-106X12 | acero inoxidable | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0.59 € | | 07165-106X16 | acero inoxidable | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0.66 € | | 07165-106X20 | acero inoxidable | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0.71 € | | 07165-106X25 | acero inoxidable | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0.77 € | | 07165-106X30 | acero inoxidable | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0.89 € | | 07165-106X35 | acero inoxidable | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0.93 € | | 07165-106X40 | acero inoxidable | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0.94 € | | 07165-108X8 | acero inoxidable | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.67 € | | 07165-108X10 | acero inoxidable | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.69 € | | 07165-108X12 | acero inoxidable | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.71 € | | 07165-108X16 | acero inoxidable | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.78 € | | 07165-108X20 | acero inoxidable | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.93 € | | 07165-108X25 | acero inoxidable | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.98 € | | 07165-108X30 | acero inoxidable | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.00 € | | 07165-108X35 | acero inoxidable | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.00 € | | 07165-108X40 | acero inoxidable | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.05 € | | 07165-108X45 | acero inoxidable | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.16 € | | 07165-108X50 | acero inoxidable | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.21 € | | 07165-110X10 | acero inoxidable | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0.93 € | | 07165-110X12 | acero inoxidable | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0.94 € | | 07165-110X16 | acero inoxidable | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 1.00 € | | 07165-110X20 | acero inoxidable | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 1.08 € | | 07165-110X25 | acero inoxidable | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 1.09 € | | 07165-110X30 | acero inoxidable | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 1.20 € | | 07165-110X35 | acero inoxidable | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 1.33 € | | 07165-110X40 | acero inoxidable | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 1.46 € | | 07165-110X45 | acero inoxidable | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 1.60 € | | 07165-110X50 | acero inoxidable | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 1.70 € | |
|
Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo achaflanado DIN EN ISO 4026, con seguro de rosca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Material del cuerpo de base | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07165-203X5 | con bloqueo para roscas | acero | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.79 € | | 07165-203X6 | con bloqueo para roscas | acero | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.79 € | | 07165-203X8 | con bloqueo para roscas | acero | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.79 € | | 07165-203X10 | con bloqueo para roscas | acero | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.79 € | | 07165-203X12 | con bloqueo para roscas | acero | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0.79 € | | 07165-204X5 | con bloqueo para roscas | acero | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.79 € | | 07165-204X6 | con bloqueo para roscas | acero | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.79 € | | 07165-204X8 | con bloqueo para roscas | acero | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.79 € | | 07165-204X10 | con bloqueo para roscas | acero | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.79 € | | 07165-204X12 | con bloqueo para roscas | acero | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.79 € | | 07165-204X16 | con bloqueo para roscas | acero | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0.79 € | | 07165-205X5 | con bloqueo para roscas | acero | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.84 € | | 07165-205X6 | con bloqueo para roscas | acero | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.84 € | | 07165-205X8 | con bloqueo para roscas | acero | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.84 € | | 07165-205X10 | con bloqueo para roscas | acero | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.84 € | | 07165-205X12 | con bloqueo para roscas | acero | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.84 € | | 07165-205X16 | con bloqueo para roscas | acero | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0.84 € | | 07165-206X6 | con bloqueo para roscas | acero | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0.84 € | | 07165-206X8 | con bloqueo para roscas | acero | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 0.84 € | | 07165-206X10 | con bloqueo para roscas | acero | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0.84 € | | 07165-206X12 | con bloqueo para roscas | acero | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 0.84 € | | 07165-206X16 | con bloqueo para roscas | acero | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0.89 € | | 07165-206X20 | con bloqueo para roscas | acero | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0.89 € | | 07165-208X8 | con bloqueo para roscas | acero | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.89 € | | 07165-208X10 | con bloqueo para roscas | acero | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.89 € | | 07165-208X12 | con bloqueo para roscas | acero | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.89 € | | 07165-208X16 | con bloqueo para roscas | acero | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.89 € | | 07165-208X20 | con bloqueo para roscas | acero | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0.89 € | | 07165-210X10 | con bloqueo para roscas | acero | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0.92 € | | 07165-210X12 | con bloqueo para roscas | acero | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0.92 € | | 07165-210X16 | con bloqueo para roscas | acero | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0.92 € | | 07165-210X20 | con bloqueo para roscas | acero | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0.92 € | | 07165-303X5 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.43 € | | 07165-303X6 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.43 € | | 07165-303X8 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.43 € | | 07165-303X10 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.43 € | | 07165-303X12 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1.43 € | | 07165-304X5 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.43 € | | 07165-304X6 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.43 € | | 07165-304X8 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.43 € | | 07165-304X10 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.43 € | | 07165-304X12 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.43 € | | 07165-304X16 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1.43 € | | 07165-305X5 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.46 € | | 07165-305X6 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.46 € | | 07165-305X8 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.46 € | | 07165-305X10 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.46 € | | 07165-305X12 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.46 € | | 07165-305X16 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1.46 € | | 07165-306X6 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.46 € | | 07165-306X8 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1.46 € | | 07165-306X10 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.46 € | | 07165-306X12 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1.50 € | | 07165-306X16 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1.50 € | | 07165-306X20 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1.50 € | | 07165-308X8 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.50 € | | 07165-308X10 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.50 € | | 07165-308X12 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.50 € | | 07165-308X16 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.50 € | | 07165-308X20 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1.50 € | | 07165-310X10 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1.52 € | | 07165-310X12 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1.52 € | | 07165-310X16 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1.52 € | | 07165-310X20 | con bloqueo para roscas | acero inoxidable | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1.52 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|