|
|
07670Tornillos de sujeción con tope roscado para pegar |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4305. Versión:Acero cromado en azul. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tornillos de sujeción con tope roscado están especialmente diseñados para el uso como "espigas de pegado". Permiten la creación de elementos de unión con rosca exterior mecánicos y rentables en caso de series de tamaño pequeño y mediano. Para pegarlos, se recomiendan los productos LOCTITE 638 y 648, de eficacia probada (ver 97990).Indicación sobre el dibujo: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07670-1040201 | Acero | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0.61 € | | 07670-1040301 | Acero | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0.61 € | | 07670-1040401 | Acero | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0.62 € | | 07670-1040501 | Acero | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0.67 € | | 07670-1050201 | Acero | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0.62 € | | 07670-1050301 | Acero | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0.62 € | | 07670-1050401 | Acero | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0.63 € | | 07670-1050501 | Acero | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 0.72 € | | 07670-1050601 | Acero | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 0.78 € | | 07670-1060201 | Acero | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0.63 € | | 07670-1060301 | Acero | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 0.67 € | | 07670-1060401 | Acero | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 0.67 € | | 07670-1060501 | Acero | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 0.72 € | | 07670-1060601 | Acero | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 0.81 € | | 07670-1080201 | Acero | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 0.75 € | | 07670-1080301 | Acero | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 0.78 € | | 07670-1080401 | Acero | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 0.81 € | | 07670-1080501 | Acero | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 0.82 € | | 07670-1080601 | Acero | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1.01 € | | 07670-1080801 | Acero | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 1.15 € | | 07670-1100201 | Acero | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 0.82 € | | 07670-1100301 | Acero | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1.01 € | | 07670-1100401 | Acero | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 1.05 € | | 07670-1100501 | Acero | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 1.09 € | | 07670-1100601 | Acero | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 1.13 € | | 07670-1100801 | Acero | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 1.41 € | | 07670-1120301 | Acero | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 1.20 € | | 07670-1120401 | Acero | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 1.32 € | | 07670-1120501 | Acero | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 1.35 € | | 07670-1120601 | Acero | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 1.44 € | | 07670-1120801 | Acero | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 1.77 € | | 07670-1160301 | Acero | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 1.13 € | | 07670-1160401 | Acero | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 1.51 € | | 07670-1160501 | Acero | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 1.71 € | | 07670-1160601 | Acero | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 1.83 € | | 07670-1160801 | Acero | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 1.86 € | | 07670-1040202 | acero inoxidable | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0.82 € | | 07670-1040302 | acero inoxidable | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0.90 € | | 07670-1040402 | acero inoxidable | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 1.01 € | | 07670-1040502 | acero inoxidable | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 1.09 € | | 07670-1050202 | acero inoxidable | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 1.01 € | | 07670-1050302 | acero inoxidable | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 1.05 € | | 07670-1050402 | acero inoxidable | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 1.09 € | | 07670-1050502 | acero inoxidable | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 1.28 € | | 07670-1050602 | acero inoxidable | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 1.44 € | | 07670-1060202 | acero inoxidable | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 1.09 € | | 07670-1060302 | acero inoxidable | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 1.20 € | | 07670-1060402 | acero inoxidable | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 1.20 € | | 07670-1060502 | acero inoxidable | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 1.33 € | | 07670-1060602 | acero inoxidable | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 1.51 € | | 07670-1080202 | acero inoxidable | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 1.44 € | | 07670-1080302 | acero inoxidable | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 1.56 € | | 07670-1080402 | acero inoxidable | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 1.66 € | | 07670-1080502 | acero inoxidable | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 1.77 € | | 07670-1080602 | acero inoxidable | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1.87 € | | 07670-1080802 | acero inoxidable | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 2.43 € | | 07670-1100202 | acero inoxidable | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 1.82 € | | 07670-1100302 | acero inoxidable | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1.94 € | | 07670-1100402 | acero inoxidable | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 2.14 € | | 07670-1100502 | acero inoxidable | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 2.27 € | | 07670-1100602 | acero inoxidable | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 2.43 € | | 07670-1100802 | acero inoxidable | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 2.99 € | | 07670-1120302 | acero inoxidable | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 2.86 € | | 07670-1120402 | acero inoxidable | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 2.82 € | | 07670-1120502 | acero inoxidable | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 3.01 € | | 07670-1120602 | acero inoxidable | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 3.23 € | | 07670-1120802 | acero inoxidable | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 3.82 € | | 07670-1160302 | acero inoxidable | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 2.53 € | | 07670-1160402 | acero inoxidable | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 3.16 € | | 07670-1160502 | acero inoxidable | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 3.75 € | | 07670-1160602 | acero inoxidable | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 4.30 € | | 07670-1160802 | acero inoxidable | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 5.52 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|