norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de resistencia 8.8, negro o cincado mediante procedimiento galvánico.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07159 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 139 kB

Planos

Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior rosca hasta la cabeza, DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Selección/filtro de artículos

ReferenciaClase de resistenciaColor
del cuerpo de base
D

LDKKSWCADAcc.PrecioPedir
07159-05X408.8-M5408,554 0,68 €
07159-05X508.8-M5508,554 0,78 €
07159-05X608.8-M5608,554 1,01 €
07159-05X808.8-M5808,554 1,24 €
07159-06X408.8-M6401065 0,48 €
07159-06X508.8-M6501065 0,58 €
07159-06X608.8-M6601065 0,63 €
07159-06X708.8-M6701065 0,81 €
07159-06X908.8-M6901065 2,30 €
07159-06X1008.8-M61001065 2,63 €
07159-08X508.8-M8501386 0,94 €
07159-08X608.8-M8601386 1,07 €
07159-08X708.8-M8701386 1,35 €
07159-08X808.8-M8801386 1,73 €
07159-08X908.8-M8901386 2,92 €
07159-10X508.8-M105016108 1,35 €
07159-10X608.8-M106016108 1,94 €
07159-10X708.8-M107016108 2,20 €
07159-10X808.8-M108016108 2,43 €
07159-10X908.8-M109016108 3,50 €
07159-10X1008.8-M1010016108 3,86 €
07159-12X808.8-M1280181210 3,23 €
07159-12X908.8-M1290181210 3,59 €
07159-12X1008.8-M12100181210 4,30 €
07159-405X408.8CincadoM5408,554 0,69 €
07159-405X708.8CincadoM5708,554 1,04 €
07159-405X808.8CincadoM5808,554 1,27 €
07159-406X408.8CincadoM6401065 0,49 €
07159-406X508.8CincadoM6501065 0,59 €
07159-406X608.8CincadoM6601065 0,66 €
07159-406X708.8CincadoM6701065 0,83 €
07159-406X808.8CincadoM6801065 0,98 €
07159-406X908.8CincadoM6901065 2,33 €
07159-406X1008.8CincadoM61001065 2,67 €
07159-408X508.8CincadoM8501386 0,95 €
07159-408X608.8CincadoM8601386 1,09 €
07159-408X708.8CincadoM8701386 1,37 €
07159-408X808.8CincadoM8801386 1,75 €
07159-408X908.8CincadoM8901386 2,96 €
07159-408X1008.8CincadoM81001386 3,34 €
07159-410X508.8CincadoM105016108 1,36 €
07159-410X608.8CincadoM106016108 1,97 €
07159-410X708.8CincadoM107016108 2,22 €
07159-410X808.8CincadoM108016108 2,45 €
07159-410X908.8CincadoM109016108 3,53 €
07159-410X1008.8CincadoM1010016108 3,90 €
07159-412X708.8CincadoM1270181210 3,11 €
07159-412X808.8CincadoM1280181210 3,25 €
07159-412X908.8CincadoM1290181210 3,62 €
07159-412X1008.8CincadoM12100181210 4,34 €