norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:acabado natural o cincado mediante procedimiento galvánico.
Superficie endurecida mín. 550HV.
Indicación:Las aletas de bloqueo se insertan en el contramaterial. Así se crea una conexión de mecanismo de bloqueo que evita que la conexión se suelte sola. Se puede reutilizar varias veces.

La clase de resistencia 100 se corresponde aprox. con la clase de resistencia 10.9.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 07173 Tornillos hexagonales con brida y aletas de bloqueo 182 kB

Planos

Tornillos hexagonales con brida y aletas de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
Clase de resistenciaD

LA
máx.
D1KSWN
(número)
CADAcc.PrecioPedir
07173-305X10-100M5101,611,24,3828 0,53 €
07173-305X12-100M5121,611,24,3828 0,55 €
07173-305X16-100M5161,611,24,3828 0,58 €
07173-305X20-100M5201,611,24,3828 0,69 €
07173-306X10-100M610214,25,51036 0,51 €
07173-306X12-100M612214,25,51036 0,53 €
07173-306X16-100M616214,25,51036 0,54 €
07173-306X20-100M620214,25,51036 0,56 €
07173-306X25-100M625214,25,51036 0,59 €
07173-308X12-100M8122,518,271348 1,56 €
07173-308X16-100M8162,518,271348 1,60 €
07173-308X20-100M8202,518,271348 1,71 €
07173-308X25-100M8252,518,271348 1,76 €
07173-308X30-100M8302,518,271348 1,79 €
07173-308X35-100M8352,518,271348 1,82 €
07173-308X40-100M8402,518,271348 2,10 €
07173-310X16-100M10163218,51548 1,96 €
07173-310X20-100M10203218,51548 2,16 €
07173-310X25-100M10253218,51548 2,21 €
07173-310X30-100M10303218,51548 2,21 €
07173-310X35-100M10353218,51548 2,39 €
07173-310X40-100M10403218,51548 2,43 €
07173-310X45-100M10453218,51548 2,54 €
07173-310X50-100M10503218,51548 2,67 €
07173-312X20-100M12203,524101760 2,46 €
07173-312X25-100M12253,524101760 2,54 €
07173-312X30-100M12303,524101760 2,88 €
07173-312X35-100M12353,524101760 3,00 €
07173-312X40-100M12403,524101760 3,05 €
07173-312X45-100M12453,524101760 3,32 €
07173-312X50-100M12503,524101760 3,42 €
07173-312X55-100M12553,524101760 3,53 €
07173-312X60-100M12603,524101760 4,17 €
07173-312X75-100M12753,524101760 4,47 €
07173-316X25-100M1625431142272 4,68 €
07173-316X30-100M1630431142272 4,73 €
07173-316X35-100M1635431142272 5,69 €
07173-316X40-100M1640431142272 5,74 €
07173-316X45-100M1645431142272 5,90 €
07173-316X50-100M1650431142272 6,10 €
07173-316X55-100M1655431142272 6,87 €
07173-316X60-100M1660431142272 6,98 €
07173-316X65-100M1665431142272 7,10 €
07173-316X70-100M1670431142272 7,21 €
07173-505X10Cincado100M5101,611,24,3828 0,54 €
07173-505X12Cincado100M5121,611,24,3828 0,56 €
07173-505X16Cincado100M5161,611,24,3828 0,59 €
07173-505X20Cincado100M5201,611,24,3828 0,70 €
07173-506X10Cincado100M610214,25,51036 0,52 €
07173-506X12Cincado100M612214,25,51036 0,54 €
07173-506X16Cincado100M616214,25,51036 0,55 €
07173-506X20Cincado100M620214,25,51036 0,58 €
07173-506X25Cincado100M625214,25,51036 0,60 €
07173-508X12Cincado100M8122,518,271348 1,58 €
07173-508X16Cincado100M8162,518,271348 1,61 €
07173-508X20Cincado100M8202,518,271348 1,73 €
07173-508X25Cincado100M8252,518,271348 1,77 €
07173-508X30Cincado100M8302,518,271348 1,81 €
07173-508X40Cincado100M8402,518,271348 2,12 €
07173-510X16Cincado100M10163218,51548 1,97 €
07173-510X20Cincado100M10203218,51548 2,17 €
07173-510X25Cincado100M10253218,51548 2,22 €
07173-510X30Cincado100M10303218,51548 2,22 €
07173-510X35Cincado100M10353218,51548 2,40 €
07173-510X40Cincado100M10403218,51548 2,44 €
07173-510X50Cincado100M10503218,51548 2,68 €
07173-512X20Cincado100M12203,524101760 2,47 €
07173-512X25Cincado100M12253,524101760 2,55 €
07173-512X30Cincado100M12303,524101760 2,89 €
07173-512X35Cincado100M12353,524101760 3,01 €
07173-512X40Cincado100M12403,524101760 3,06 €
07173-512X45Cincado100M12453,524101760 3,34 €
07173-512X50Cincado100M12503,524101760 3,43 €
07173-512X60Cincado100M12603,524101760 4,20 €
07173-512X75Cincado100M12753,524101760 4,50 €
07173-516X25Cincado100M1625431142272 4,69 €
07173-516X35Cincado100M1635431142272 5,70 €
07173-516X40Cincado100M1640431142272 5,75 €
07173-516X45Cincado100M1645431142272 5,91 €
07173-516X50Cincado100M1650431142272 6,11 €
07173-516X55Cincado100M1655431142272 6,88 €
07173-516X60Cincado100M1660431142272 7,00 €
07173-516X70Cincado100M1670431142272 7,23 €